Nábytkářské spojovací matice jsou spojovacím prvkem, který nabízí nejvyšší ochranu proti oxidaci. Matice má šestihrannu drážku, která je vhodná pro inbusový klíč M5. Díky ní se instalují rychle a jednoduše.
Běžně se používají v kombinaci s nábytkářskými spojovacími šrouby. Jsou vhodné pro montáž dřevěných sestav, včetně nábytku, který je dodáván v rozloženém stavu, a dřevěných rámů.
K dispozici v různých velikostech závitů, aby vyhovovaly Vaší aplikaci.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10378748 | 8,52 Kč - 19,1519 Kč | 2660 Skladem |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
10378762 | 10,1655 Kč - 20,8372 Kč | 750 Skladem |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
9,2591 Kč - 20,3776 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
13,4844 Kč - 27,6554 Kč | 3858 Skladem |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku