Menu Vyhledávání

Spojky trubkové – křížové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.

Mají vstupní místa pro dvě kruhové konstrukční trubky.Provedení v šedé nebo černé barvě.Pro různé velikosti otvorů.Dostupné ve dvou materiálech: hliník a ocel. Materiál: ocel nerezavějící, hliník Barva: přírodní, černá Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 187
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Průměr otvoru Koupit
677,8043 Kč - 677,8043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
12.0 mm
1 382,6987 Kč - 1 382,6987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
20.0 mm
1 366,9677 Kč - 1 366,9677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
40.0 mm
1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
42.0 mm
1 149,4818 Kč - 1 149,4818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
20.0 mm
1 311,0707 Kč - 1 311,0707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
32.0 mm
1 382,6987 Kč - 1 382,6987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
16.0 mm
677,8043 Kč - 677,8043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
10.0 mm
1 298,8399 Kč - 1 298,8399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
32.0 mm
787,8682 Kč - 787,8682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
25.0 mm
1 366,9677 Kč - 1 366,9677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
42.0 mm
787,8682 Kč - 787,8682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
20.0 mm
784,3679 Kč - 784,3679 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
25.0 mm
1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
42.0 mm
1 311,0707 Kč - 1 311,0707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
30.0 mm
1 381,827 Kč - 1 381,827 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
45.0 mm
1 979,2727 Kč - 1 979,2727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
55.0 mm
1 979,2727 Kč - 1 979,2727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
50.0 mm
1 312,8142 Kč - 1 312,8142 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
35.0 mm
1 373,0832 Kč - 1 373,0832 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
48.0 mm
  • z/ze 10
Spojky trubkové - křížové M6 12.0 mm černá

10383476

Cenové rozmezí
677,8043 Kč - 677,8043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    12.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové - křížové M8 20.0 mm přírodní

10384398

Cenové rozmezí
1 382,6987 Kč - 1 382,6987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7307221000
Spojky trubkové – křížové 40.0 mm 40.0 mm černá

10395431

Cenové rozmezí
1 366,9677 Kč - 1 366,9677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 42.0 mm 30.0 mm černá

10493847

Cenové rozmezí
1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    42.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 20.0 mm 20.0 mm přírodní

10494387

Cenové rozmezí
1 149,4818 Kč - 1 149,4818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Konektorová svorka ve tvaru T 32.0 mm 32.0 mm přírodní

10495797

Cenové rozmezí
1 311,0707 Kč - 1 311,0707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    32.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové - křížové 16.0 mm přírodní

10384244

Cenové rozmezí
1 382,6987 Kč - 1 382,6987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    16.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7307221000
Spojky trubkové - křížové M6 10.0 mm černá

10382684

Cenové rozmezí
677,8043 Kč - 677,8043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 32.0 mm 32.0 mm přírodní

10384541

Cenové rozmezí
1 298,8399 Kč - 1 298,8399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    32.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 25.0 mm 25.0 mm černá

10470107

Cenové rozmezí
787,8682 Kč - 787,8682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 42.0 mm 42.0 mm černá

10413388

Cenové rozmezí
1 366,9677 Kč - 1 366,9677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    42.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 20.0 mm 20.0 mm přírodní

10424445

Cenové rozmezí
787,8682 Kč - 787,8682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 25.0 mm 25.0 mm přírodní

10469286

Cenové rozmezí
784,3679 Kč - 784,3679 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 42.0 mm 42.0 mm černá

10494318

Cenové rozmezí
1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    42.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Konektorová svorka ve tvaru T 30.0 mm 30.0 mm přírodní

10495773

Cenové rozmezí
1 311,0707 Kč - 1 311,0707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    30.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Konektorová svorka ve tvaru T 45.0 mm 45.0 mm černá

10495902

Cenové rozmezí
1 381,827 Kč - 1 381,827 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    45.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Konektorová svorka ve tvaru T 55.0 mm 55.0 mm černá

10495988

Cenové rozmezí
1 979,2727 Kč - 1 979,2727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    55.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Konektorová svorka ve tvaru T 50.0 mm 50.0 mm černá

10495964

Cenové rozmezí
1 979,2727 Kč - 1 979,2727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Konektorová svorka ve tvaru T 35.0 mm 35.0 mm černá

10495827

Cenové rozmezí
1 312,8142 Kč - 1 312,8142 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    35.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Konektorová svorka ve tvaru T 48.0 mm 48.0 mm přírodní

10495919

Cenové rozmezí
1 373,0832 Kč - 1 373,0832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    48.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090