Menu Vyhledávání

Spojky trubkové – křížové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.

Mají vstupní místa pro dvě kruhové konstrukční trubky.Provedení v šedé nebo černé barvě.Pro různé velikosti otvorů.Dostupné ve dvou materiálech: hliník a ocel. Materiál: ocel nerezavějící, hliník Barva: přírodní, černá Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 187
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Průměr otvoru Koupit
1 312,8142 Kč - 1 312,8142 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
35.0 mm
1 979,2727 Kč - 1 979,2727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
50.0 mm
1 297,0964 Kč - 1 297,0964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
30.0 mm
807,0861 Kč - 807,0861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
25.0 mm
1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
40.0 mm
1 311,0707 Kč - 1 311,0707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
35.0 mm
784,3679 Kč - 784,3679 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
25.0 mm
787,8682 Kč - 787,8682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
30.0 mm
676,0609 Kč - 676,0609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
12.0 mm
1 298,8399 Kč - 1 298,8399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
40.0 mm
1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
40.0 mm
1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
25.0 mm
677,8043 Kč - 677,8043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
16.0 mm
1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
45.0 mm
1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
30.0 mm
1 368,7244 Kč - 1 368,7244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
50.0 mm
1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
20.0 mm
1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
40.0 mm
1 373,0832 Kč - 1 373,0832 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
50.0 mm
1 537,3005 Kč - 1 537,3005 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
40.0 mm
  • z/ze 10
Konektorová svorka ve tvaru T 35.0 mm 35.0 mm černá

10495827

Cenové rozmezí
1 312,8142 Kč - 1 312,8142 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    35.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Konektorová svorka ve tvaru T 50.0 mm 50.0 mm černá

10495964

Cenové rozmezí
1 979,2727 Kč - 1 979,2727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 30.0 mm 30.0 mm černá

10384534

Cenové rozmezí
1 297,0964 Kč - 1 297,0964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 25.0 mm 25.0 mm černá

10384480

Cenové rozmezí
807,0861 Kč - 807,0861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 40.0 mm 40.0 mm černá

10494257

Cenové rozmezí
1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Konektorová svorka ve tvaru T 35.0 mm 35.0 mm přírodní

10495810

Cenové rozmezí
1 311,0707 Kč - 1 311,0707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    35.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 25.0 mm 25.0 mm přírodní

10467657

Cenové rozmezí
784,3679 Kč - 784,3679 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 30.0 mm 18.0 mm černá

10488911

Cenové rozmezí
787,8682 Kč - 787,8682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové - křížové M6 12.0 mm přírodní

10383124

Cenové rozmezí
676,0609 Kč - 676,0609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    12.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 40.0 mm 40.0 mm přírodní

10385098

Cenové rozmezí
1 298,8399 Kč - 1 298,8399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 40.0 mm 40.0 mm černá

10493748

Cenové rozmezí
1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 25.0 mm 25.0 mm přírodní

10494097

Cenové rozmezí
1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové - křížové 16.0 mm černá

10384268

Cenové rozmezí
677,8043 Kč - 677,8043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    16.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 45.0 mm 30.0 mm černá

10493908

Cenové rozmezí
1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    45.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 30.0 mm 30.0 mm černá

10494127

Cenové rozmezí
1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 50.0 mm 50.0 mm přírodní

10417973

Cenové rozmezí
1 368,7244 Kč - 1 368,7244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 20.0 mm 20.0 mm přírodní

10494059

Cenové rozmezí
1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 40.0 mm 40.0 mm černá

10494660

Cenové rozmezí
1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Konektorová svorka ve tvaru T 50.0 mm 50.0 mm přírodní

10495933

Cenové rozmezí
1 373,0832 Kč - 1 373,0832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 40.0 mm 40.0 mm černá

10494271

Cenové rozmezí
1 537,3005 Kč - 1 537,3005 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090