Menu Vyhledávání

Spojky profilů

Skladem

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

Používají se ke spojení několika trubek.Jsou vybaveny závitovou vložkou pro nastavitelné nožičky a držáky.Zajišťují pevný a spolehlivý spoj. Materiál: polyamid, polyethylen, PA6, polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: černá, šedá, přírodní Produktová řada: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Počet výsledků: 167
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar hlavy Barva Materiál Povrchová úprava Typ Koupit
340,9747 Kč - 650,975 Kč 150 Skladem
černá
polyamid
4
66,0691 Kč - 124,6715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
matné
Male
77,0424 Kč - 147,5543 Kč 175 Skladem
Čtvercové
černá
polyamid
matné
4
33,8958 Kč - 73,255 Kč 900 Skladem
Čtvercové
černá
polyamid
matné
1
96,0588 Kč - 183,062 Kč 304 Skladem
Čtvercové
černá
polyamid
matné
6
410,8214 Kč - 784,3262 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
6
123,4227 Kč - 123,4227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
matné
Male
66,0691 Kč - 124,6715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
matné
Male
111,9729 Kč - 211,4682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
matné
Female
56,4891 Kč - 106,5231 Kč 40 Skladem
Čtvercové
černá
polyamid
matné
Female
115,5924 Kč - 218,5697 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
matné
Male
58,9164 Kč - 112,8356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
matné
2
271,0849 Kč - 517,6237 Kč 164 Skladem
černá
polyamid
2
56,4891 Kč - 106,5231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
matné
Female
91,502 Kč - 91,502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
matné
Female
195,0191 Kč - 372,4365 Kč 100 Skladem
černá
polyamid
1
41,839 Kč - 129,4059 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
pozinkováno
1
84,1521 Kč - 255,6556 Kč 30 Skladem
Čtvercové
černá
polyamid
pozinkováno
6
54,7799 Kč - 116,7809 Kč 150 Skladem
Čtvercové
černá
polyamid
7
71,9005 Kč - 135,7184 Kč 40 Skladem
Čtvercové
černá
polyamid
matné
Male
  • z/ze 9
N/A 1.5

10255193

Cenové rozmezí
650,975 Kč - 340,9747 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    4
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Expanzní trubková spojka Čtvercové 30.0 mm 30.0 mm 2.0 polyamid černá

10304105

Cenové rozmezí
124,6715 Kč - 66,0691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    Male
N/A 1.5 20.0 mm

10255155

Cenové rozmezí
147,5543 Kč - 77,0424 Kč

Skladové zásoby
175 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    4
N/A 1.5 20.0 mm

10255131

Cenové rozmezí
73,255 Kč - 33,8958 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    1
N/A 1.5 20.0 mm

10255162

Cenové rozmezí
183,062 Kč - 96,0588 Kč

Skladové zásoby
304 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    6
N/A 1.5

10255209

Cenové rozmezí
784,3262 Kč - 410,8214 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    6
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Expanzní trubková spojka Čtvercové 45.0 mm 45.0 mm 1.5 polyamid černá

10435793

Cenové rozmezí
123,4227 Kč - 123,4227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    Male
Expanzní trubková spojka Čtvercové 30.0 mm 30.0 mm 1.5 polyamid černá

10304082

Cenové rozmezí
124,6715 Kč - 66,0691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    Male
Expanzní trubková spojka Čtvercové 45.0 mm 45.0 mm 1.5 polyamid černá

10304136

Cenové rozmezí
211,4682 Kč - 111,9729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    Female
Expanzní trubková spojka Čtvercové 30.0 mm 30.0 mm 2.0 polyamid černá

10304112

Cenové rozmezí
106,5231 Kč - 56,4891 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    Female
Expanzní trubková spojka Čtvercové 40.0 mm 40.0 mm 1.2 polyamid černá

10304129

Cenové rozmezí
218,5697 Kč - 115,5924 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    Male
N/A 1.5 20.0 mm

10255148

Cenové rozmezí
112,8356 Kč - 58,9164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    2
N/A 1.5

10255186

Cenové rozmezí
517,6237 Kč - 271,0849 Kč

Skladové zásoby
164 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Expanzní trubková spojka Čtvercové 30.0 mm 30.0 mm 1.5 polyamid černá

10304099

Cenové rozmezí
106,5231 Kč - 56,4891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    Female
Expanzní trubková spojka Čtvercové 40.0 mm 40.0 mm 1.2 polyamid černá

10435786

Cenové rozmezí
91,502 Kč - 91,502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    Female
N/A 1.5

10255179

Cenové rozmezí
372,4365 Kč - 195,0191 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Kluzáky čtvercové 1.5 25.0 mm pozinkováno polyamid

10248133

Cenové rozmezí
129,4059 Kč - 41,839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    1
Kluzáky čtvercové 1.5 25.0 mm pozinkováno polyamid

10248164

Cenové rozmezí
255,6556 Kč - 84,1521 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    6
Spojky profilů Čtvercové polyamid černá

10269022

Cenové rozmezí
116,7809 Kč - 54,7799 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    7
  • D
    30.0 mm
Spojky profilů Čtvercové 30.0 mm polyamid černá

10301036

Cenové rozmezí
135,7184 Kč - 71,9005 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    Male