Menu Vyhledávání

Spojky profilů

Skladem

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

Používají se ke spojení několika trubek.Jsou vybaveny závitovou vložkou pro nastavitelné nožičky a držáky.Zajišťují pevný a spolehlivý spoj. Materiál: polyamid, polyethylen, PA6, polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: černá, šedá, přírodní Produktová řada: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Počet výsledků: 167
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar hlavy Barva Materiál Povrchová úprava Typ Koupit
44,7982 Kč - 44,7982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
obdélníkové
černá
polyamid
Female
70,9736 Kč - 70,9736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
obdélníkové
černá
polyamid
s texturou (erodovaný)
Female
85,1683 Kč - 138,402 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
obdélníkové
černá
polyamid
matné
Female
55,5556 Kč - 104,945 Kč 6 Skladem
obdélníkové
černá
polyamid
s texturou (erodovaný)
Male
85,0982 Kč - 85,0982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
obdélníkové
černá
polyamid
s texturou (erodovaný)
Male
349,2908 Kč - 666,7561 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
Leštěný
3
44,7982 Kč - 44,7982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
obdélníkové
černá
polyamid
s texturou (erodovaný)
Female
108,296 Kč - 205,1557 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
obdélníkové
černá
polyamid
s texturou (erodovaný)
Male
54,2005 Kč - 54,2005 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
obdélníkové
černá
polyamid
s texturou (erodovaný)
Male
51,4401 Kč - 51,4401 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
obdélníkové
černá
polyamid
s texturou (erodovaný)
Male
93,8039 Kč - 177,5385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
obdélníkové
černá
polyamid
s texturou (erodovaný)
Female
102,5365 Kč - 194,1088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
obdélníkové
černá
polyamid
s texturou (erodovaný)
Male
56,0082 Kč - 56,0082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
obdélníkové
černá
polyamid
matné
Male
88,03 Kč - 166,4917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
obdélníkové
černá
polyamid
s texturou (erodovaný)
Female
170,6885 Kč - 392,1631 Kč 160 Skladem
černá
polyamid
Leštěný
1
297,2253 Kč - 567,3345 Kč 1 Skladem
černá
polyamid
Leštěný
2
49,7386 Kč - 93,8982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
obdélníkové
černá
polyamid
s texturou (erodovaný)
Female
12,6824 Kč - 43,3328 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
polyamid 6.6
matné
12,3521 Kč - 42,155 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
polyamid 6.6
matné
22,4779 Kč - 65,6958 Kč 225 Skladem
kulaté
černá
polyamid 6.6
matné
  • z/ze 9
N/A 1.5

10435755

Cenové rozmezí
44,7982 Kč - 44,7982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    obdélníkové
  • Typ
    Female
  • Velikost závitu
    M8
N/A 2

10435779

Cenové rozmezí
70,9736 Kč - 70,9736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    obdélníkové
  • Typ
    Female
N/A 1.5

10640661

Cenové rozmezí
138,402 Kč - 85,1683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    obdélníkové
  • Typ
    Female
N/A 1.5

10301111

Cenové rozmezí
104,945 Kč - 55,5556 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    obdélníkové
  • Typ
    Male
N/A 2

10435762

Cenové rozmezí
85,0982 Kč - 85,0982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    obdélníkové
  • Typ
    Male
Spojky profilů 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Leštěný polyamid

10255018

Cenové rozmezí
666,7561 Kč - 349,2908 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Barva
    černá
  • Typ
    3
  • D
    25.0 mm
N/A 1.5

10435748

Cenové rozmezí
44,7982 Kč - 44,7982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    obdélníkové
  • Typ
    Female
N/A 2

10301135

Cenové rozmezí
205,1557 Kč - 108,296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    obdélníkové
  • Typ
    Male
N/A 1.5

10435731

Cenové rozmezí
54,2005 Kč - 54,2005 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    obdélníkové
  • Typ
    Male
N/A 1.5

10435724

Cenové rozmezí
51,4401 Kč - 51,4401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    obdélníkové
  • Typ
    Male
N/A 2

10301159

Cenové rozmezí
177,5385 Kč - 93,8039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    obdélníkové
  • Typ
    Female
N/A 2

10301128

Cenové rozmezí
194,1088 Kč - 102,5365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    obdélníkové
  • Typ
    Male
N/A 1.5

10629390

Cenové rozmezí
56,0082 Kč - 56,0082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    obdélníkové
  • Typ
    Male
N/A 2

10301142

Cenové rozmezí
166,4917 Kč - 88,03 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    obdélníkové
  • Typ
    Female
Spojky profilů 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Leštěný polyamid

10254967

Cenové rozmezí
392,1631 Kč - 170,6885 Kč

Skladové zásoby
160 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
  • D
    25.0 mm
Spojky profilů 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Leštěný polyamid

10255001

Cenové rozmezí
567,3345 Kč - 297,2253 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
  • D
    30.0 mm
N/A 1.5

10301104

Cenové rozmezí
93,8982 Kč - 49,7386 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    s texturou (erodovaný)
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    obdélníkové
  • Typ
    Female
Spojky profilů 1.0 mm 16.0 mm matný polyamid 6.6

10216262

Cenové rozmezí
43,3328 Kč - 12,6824 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Velikost závitu
    M6
Spojky profilů 1.0 mm 15.0 mm matný polyamid 6.6

10216255

Cenové rozmezí
42,155 Kč - 12,3521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Velikost závitu
    M6
Spojky profilů 1.0 mm 26.0 mm matný polyamid 6.6

10216316

Cenové rozmezí
65,6958 Kč - 22,4779 Kč

Skladové zásoby
225 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Velikost závitu
    M6