Menu Vyhledávání

Spojky profilů 1.0 mm 15.0 mm matný polyamid 6.6

Sedlové podložky určené k použití při montáži trubek kruhového průřezu. Dokážou pojmout kulaté trubky a fixovat je v požadované poloze, čímž omezuje nadměrný pohyb a vibrace. Černá barva a vyrobeno z nylonového materiálu.
Nové objednací číslo:

10216255

Staré objednací číslo:

146001011401

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 42,155 Kč
250 - 999 16,4742 Kč
1000 + 12,3521 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

1 053,88 Kč

25 x 42,155 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál polyamid 6.6
Povrchová úprava matné
Barva černá
Tvar hlavy kulaté
Velikost závitu M6
D 15.0 mm
h 20.0 mm
WT 1.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás