Tyto třmenové spoje, neboli vidlice či vidlice s okem, jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Jsou určeny k vytvoření spolehlivého a pevného spoje, který je odolný vůči opotřebení. Odolávají vysokému zatížení, takže jsou vhodné do náročného prostředí.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Tato nabídka komponentů zahrnuje standardní závit s pravým i levým provedením. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, Igumid G, ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost spoje | Směr závitu | Povrchová úprava | Materiál | Typ závitu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,826 Kč - 30,4826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x16
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 1 694,1391 Kč - 2 258,9347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18x36
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
18.0
|
36.0
|
||
| 83,2695 Kč - 128,126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x32
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
| 651,5347 Kč - 1 002,2087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25x50
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
25.0
|
50.0
|
||
| 20,5695 Kč - 31,4739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6x24
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
| 28,9956 Kč - 44,6087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x32
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 54,026 Kč - 83,0217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x40
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 239,6478 Kč - 368,5173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x64
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
| 323,6608 Kč - 497,8826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20x40
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 117,2217 Kč - 180,4173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x48
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
| 120,4434 Kč - 185,126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x56
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 63,4434 Kč - 97,6434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x48
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
| 124,1608 Kč - 190,826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x28
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
| 41,6347 Kč - 63,9391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x40
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 63,1956 Kč - 97,1478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x24
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 686,4782 Kč - 1 055,9869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x56
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
| 12,6391 Kč - 19,5782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4x16
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
4.0
|
16.0
|
||
| 113,5043 Kč - 174,7173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x28
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 101,6087 Kč - 156,1304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x32
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 251,5434 Kč - 386,8565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x64
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
16.0
|
64.0