10212103
1339791
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 7 | 1 301,5668 Kč |
8 - 31 | 618,775 Kč |
32 + | 556,903 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Button Type | Extended Button |
---|---|
Colour | Black;White |
Circuit Arrangement Type | 1NO & 1NC |
Width | 30.0 mm |
Width | 1.181 in |
Type | Double Headed |
Temperature Range | -15 - 70 °C |
Temperature Range | 5 - 158 °F |
Body Length | 47.0 mm |
Body Length | 1.85 in |
Height | 60.0 mm |
Height | 2.362 in |
Commodity Code | 8536508090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku