10212134
1339794
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 39 | 414,7525 Kč |
40 + | 389,8614 Kč |
Length | 70.0 mm |
---|---|
Length | 2.756 in |
Colour | Black |
Circuit Arrangement Type | 2NO |
Width | 30.0 mm |
Width | 1.181 in |
Temperature Range | -15 - 70 °C |
Temperature Range | 5 - 158 °F |
Hole Diameter | 22.0 mm |
Hole Diameter | 0.866 in |
Case Material | Plastic |
Commodity Code | 8536508090 |
Position | 2-0-1 |
Standard | IP50 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku