Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Povrchová úprava | Délka závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,3646 Kč - 11,1456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 20,5699 Kč - 24,4928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 24,4124 Kč - 29,0509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 48,1622 Kč - 57,3639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 86,6257 Kč - 201,8768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,9847 Kč - 11,8975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10,9787 Kč - 13,0721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4NC-M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 91,4299 Kč - 180,3654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 10,711 Kč - 12,7533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 9,9847 Kč - 11,8975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 39,024 Kč - 46,4732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 60,391 Kč - 142,3067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 110,8574 Kč - 218,4242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 63,5903 Kč - 75,756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11,2399 Kč - 13,0177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11,9577 Kč - 13,8553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,9122 Kč - 18,4394 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
poniklováno
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 17,2052 Kč - 19,9233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11,3402 Kč - 13,1474 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 14,0757 Kč - 16,3236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm