Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Povrchová úprava | Délka závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,7438 Kč - 23,5088 Kč | 550 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 24,819 Kč - 29,578 Kč | 22 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 34,593 Kč - 41,2044 Kč | 100 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 58,0265 Kč - 69,1259 Kč | 10 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 10199978 | 67,6048 Kč - 67,6048 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
pozinkováno
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
| 27,0873 Kč - 32,2725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 38,4032 Kč - 45,7525 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
poniklováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 21,9726 Kč - 26,1594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 25,7377 Kč - 30,6774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 32,5148 Kč - 32,5148 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 42,0478 Kč - 50,0898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 57,9211 Kč - 69,0054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 39,3971 Kč - 46,9122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 28,9455 Kč - 34,4726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
pozinkováno
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 45,5116 Kč - 45,5116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
pozinkováno
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 29,3521 Kč - 34,9695 Kč | 93 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 32,0479 Kč - 38,1623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
pozinkováno
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 46,8369 Kč - 55,8127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
pozinkováno
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 61,3295 Kč - 116,7988 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
pozinkováno
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 41,987 Kč - 92,4802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
pozinkováno
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm