Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 12.0 mm

Distanční sloupky s vnitřním a vnějším závitem se zápichem zajišťují pevné uchycení bez nutnosti použití podložky.
Nové objednací číslo:

10199763

Staré objednací číslo:

1221427

550 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 23,5088 Kč
1000 + 19,7438 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 350,88 Kč

100 x 23,5088 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 10.0 mm
Délka rozpěrky 12.0 mm
Délka závitu 10.0 mm
Barva přírodní
Povrchová úprava pozinkováno
Materiál (podrobně) ocel
Tvar rozpěrky šestihran
Velikost závitu M6
Typ závitu Metric
Typ Male-Female Undercut Spacer
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás