Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Povrchová úprava | Délka závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,8174 Kč - 30,8174 Kč | 368 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 17,02 Kč - 17,02 Kč | 1807 Skladem |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 43,3256 Kč - 43,3256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
poniklováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 22,1618 Kč - 44,3452 Kč | 9812 Skladem |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,1115 Kč - 10,1115 Kč | 200 Skladem |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 15,9284 Kč - 32,5093 Kč | 50 Skladem |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
zinek
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 14,923 Kč - 14,923 Kč | 400 Skladem |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 21,056 Kč - 21,056 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
poniklováno
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11,1886 Kč - 11,1886 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,9864 Kč - 13,9864 Kč | 3990 Skladem |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11,6483 Kč - 11,6483 Kč | 150 Skladem |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 22,0323 Kč - 44,1261 Kč | 8878 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
poniklováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,6805 Kč - 9,6805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 14,0469 Kč - 28,7218 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
zinek
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 13,0845 Kč - 13,0845 Kč | 100 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 12,6476 Kč - 12,6476 Kč | 50 Skladem |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
pozinkováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 14,765 Kč - 29,5108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 17,7525 Kč - 36,2967 Kč | 200 Skladem |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
zinek
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12,7973 Kč - 12,7973 Kč | 46500 Skladem |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 13,2712 Kč - 13,2712 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm