10226087
301430041556
Množství | Jednotková cena |
---|---|
25 - 249 | 55,8729 Kč |
250 - 999 | 35,6059 Kč |
1000 + | 32,6817 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spacer Length | 30.0 mm |
---|---|
Spacer Length | 1.181 in |
Internal Thread Length | 10.0 mm |
Internal Thread Length | 0.394 in |
Thread Size | M4 |
Thread Type | Metric |
Type | Female-Female Spacer |
Spacer Shape | Hexagonal |
Full Material | 303 Stainless Steel |
Finish | No Finish |
Specifications | X8crNiS18-9(303) |
Commodity Code | 7318190090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku