10225660
301235040050
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 21,3769 Kč |
500 - 999 | 16,3709 Kč |
1000 + | 13,1497 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spacer Length | 35.0 mm |
---|---|
Spacer Length | 1.378 in |
Internal Thread Length | 8.0 mm |
Internal Thread Length | 0.315 in |
Thread Size | M2.5 |
Thread Type | Metric |
Type | Female-Female Spacer |
Spacer Shape | Hexagonal |
Full Material | Brass |
Finish | Nickel Plated |
Specifications | CuZn39Pb3 |
Specifications | Ni3-5 |
Commodity Code | 7415330000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku