10200698
1221523
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 109,193 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spacer Length | 25.0 mm |
---|---|
Spacer Length | 0.984 in |
Thread Length | 14.0 mm |
Thread Length | 0.551 in |
Internal Thread Length | 14.0 mm |
Internal Thread Length | 0.551 in |
Thread Size | M8 |
Thread Type | Metric |
Type | Male-Female Undercut Spacer |
Spacer Shape | Hexagonal |
Full Material | 303 Stainless Steel |
Finish | No Finish |
Specifications | DIN 76-B |
Standard | DIN |
Standard | BR |
Commodity Code | 7318190090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku