10197912
1221227
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 12,0334 Kč |
1000 + | 10,0888 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spacer Length | 10.0 mm |
---|---|
Spacer Length | 0.394 in |
Thread Length | 6.0 mm |
Thread Length | 0.236 in |
Internal Thread Length | 6.0 mm |
Internal Thread Length | 0.236 in |
Thread Size | M2.5 |
Thread Type | Metric |
Type | Male-Female Undercut Spacer |
Spacer Shape | Hexagonal |
Full Material | Brass |
Finish | Nickel Plated |
Specifications | DIN 76-B |
Standard | DIN |
Standard | BR |
Commodity Code | 7415330000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku