Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Produktová řada: SR2018
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Jmenovitý vnější průměr | Celkový průměr | Celková délka | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Jmenovitý vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,0037 Kč - 22,7795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 15,7704 Kč - 31,5121 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 16,9625 Kč - 33,9251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 17,3503 Kč - 34,715 Kč | 350 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 18,7579 Kč - 37,5301 Kč | 4 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 32,891 Kč - 65,825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 46,2484 Kč - 92,5113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
| 52,0223 Kč - 104,0016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 111,6139 Kč - 175,3994 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 8,5889 Kč - 17,178 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 9,1778 Kč - 18,3701 Kč | 1100 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 18,3413 Kč - 36,7258 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 20,74 Kč - 41,523 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 37,0849 Kč - 74,2273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 53,2288 Kč - 106,472 Kč | 488 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
| 59,9937 Kč - 119,9731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 144,3325 Kč - 226,7897 Kč | 10 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 8,79 Kč - 17,5658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 9,3789 Kč - 18,7722 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 10,7721 Kč - 21,5443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm