Menu Vyhledávání

Slide Bearings

Skladem



Produktová řada: SR2018

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 83
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Jmenovitý vnější průměr Celkový průměr Celková délka Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Jmenovitý vnitřní průměr Koupit
14,0037 Kč - 22,7795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
6.0 mm
8.0 mm
15,7704 Kč - 31,5121 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
13.0 mm
14.0 mm
16,9625 Kč - 33,9251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
14.0 mm
16.0 mm
17,3503 Kč - 34,715 Kč 350 Skladem
16.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
16.0 mm
18.0 mm
18,7579 Kč - 37,5301 Kč 4 Skladem
20.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
18.0 mm
20.0 mm
32,891 Kč - 65,825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
25.0 mm
28.0 mm
46,2484 Kč - 92,5113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
52,0223 Kč - 104,0016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
35.0 mm
39.0 mm
111,6139 Kč - 175,3994 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
45.0 mm
50.0 mm
8,5889 Kč - 17,178 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
9,1778 Kč - 18,3701 Kč 1100 Skladem
8.0 mm
5.5 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
18,3413 Kč - 36,7258 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
16.0 mm
18.0 mm
20,74 Kč - 41,523 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
20.0 mm
23.0 mm
37,0849 Kč - 74,2273 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
25.0 mm
28.0 mm
53,2288 Kč - 106,472 Kč 488 Skladem
30.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
59,9937 Kč - 119,9731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
35.0 mm
39.0 mm
144,3325 Kč - 226,7897 Kč 10 Skladem
45.0 mm
50.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
45.0 mm
50.0 mm
8,79 Kč - 17,5658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
8.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
9,3789 Kč - 18,7722 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
7.5 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
10,7721 Kč - 21,5443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
  • z/ze 5
Ložiska 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm černá

10332719

Cenové rozmezí
22,7795 Kč - 14,0037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    190 °C
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Celková délka
    8.0 mm
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
Ložiska 13.0 mm 14.0 mm 15.0 mm

10185148

Cenové rozmezí
31,5121 Kč - 15,7704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    14.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    13.0 mm
Ložiska 14.0 mm 16.0 mm 20.0 mm

10185179

Cenové rozmezí
33,9251 Kč - 16,9625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    14.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    14.0 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    20.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    14.0 mm
Ložiska 16.0 mm 18.0 mm 15.0 mm

10185216

Cenové rozmezí
34,715 Kč - 17,3503 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    16.0 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    16.0 mm
Ložiska 18.0 mm 20.0 mm 20.0 mm

10185254

Cenové rozmezí
37,5301 Kč - 18,7579 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    18.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    20.0 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Celková délka
    20.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    18.0 mm
Ložiska 25.0 mm 28.0 mm 20.0 mm

10185285

Cenové rozmezí
65,825 Kč - 32,891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    25.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    25.0 mm
  • Vnější průměr
    28.0 mm
  • Celková délka
    20.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    25.0 mm
Ložiska 30.0 mm 34.0 mm 30.0 mm

10185322

Cenové rozmezí
92,5113 Kč - 46,2484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    30.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    30.0 mm
  • Vnější průměr
    34.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    30.0 mm
Ložiska 35.0 mm 39.0 mm 30.0 mm

10185360

Cenové rozmezí
104,0016 Kč - 52,0223 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    35.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    35.0 mm
  • Vnější průměr
    39.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    35.0 mm
Ložiska 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm

10185407

Cenové rozmezí
175,3994 Kč - 111,6139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    45.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    45.0 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    45.0 mm
Ložiska 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm

10185018

Cenové rozmezí
17,178 Kč - 8,5889 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    6.0 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Celková délka
    6.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    6.0 mm
Ložiska 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm

10185049

Cenové rozmezí
18,3701 Kč - 9,1778 Kč

Skladové zásoby
1100 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    8.0 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Celková délka
    5.5 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    8.0 mm
Ložiska 16.0 mm 18.0 mm 20.0 mm

10185223

Cenové rozmezí
36,7258 Kč - 18,3413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    16.0 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Celková délka
    20.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    16.0 mm
Ložiska 20.0 mm 23.0 mm 15.0 mm

10185261

Cenové rozmezí
41,523 Kč - 20,74 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    20.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    23.0 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    20.0 mm
Ložiska 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm

10185292

Cenové rozmezí
74,2273 Kč - 37,0849 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    25.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    25.0 mm
  • Vnější průměr
    28.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    25.0 mm
Ložiska 30.0 mm 34.0 mm 40.0 mm

10185339

Cenové rozmezí
106,472 Kč - 53,2288 Kč

Skladové zásoby
488 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    30.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    30.0 mm
  • Vnější průměr
    34.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    30.0 mm
Ložiska 35.0 mm 39.0 mm 40.0 mm

10185377

Cenové rozmezí
119,9731 Kč - 59,9937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    35.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    35.0 mm
  • Vnější průměr
    39.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    35.0 mm
Ložiska 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm

10185414

Cenové rozmezí
226,7897 Kč - 144,3325 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    45.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    45.0 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    45.0 mm
Ložiska 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm

10185025

Cenové rozmezí
17,5658 Kč - 8,79 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    6.0 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Celková délka
    8.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    6.0 mm
Ložiska 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm

10185056

Cenové rozmezí
18,7722 Kč - 9,3789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    8.0 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Celková délka
    7.5 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    8.0 mm
Ložiska 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm

10185100

Cenové rozmezí
21,5443 Kč - 10,7721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    10.0 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    10.0 mm