Menu Vyhledávání

Spony zatlačovací

Skladem

Tyto spony jsou levným spojovacím prvkem, navrženým tak, aby fungoval stejně jako nýt nebo šroub. Konstrukce těchto spon umožňuje, že jsou snadněji odstranitelné než jiné druhy nýtů. Tato řada obsahuje různé styly, včetně těch, které mají zcela dutou kotvu, nebo těch, které mají částečně dutou kotvu.

Tyto hospodárné spony, vhodné pro montáž na přední panel, se snadno zacvaknou do kulatých otvorů a pokrývají menší plochu. Jsou ideální pro bezpečné udržení různých materiálů na svém místě, včetně kovů a plastů. K instalaci nejsou potřeba žádné nástroje – jednoduše zatlačte palcem na plochou hlavu kulatého tvaru.

Náš sortiment nabízí dobrou elektrickou izolaci, stejně jako odolnost proti vibracím, oděru a korozi. Mohou být použity v elektronických, automobilových nebo strojních aplikacích. Tyto spony se úhledně vkládají do otvorů v panelech a jsou ideální pro dlouhodobé značky a displeje. Mohou být příležitostně odstraněny a znovu použity; avšak díky extra pevnému uchycení jsou vhodnější pro aplikace, které se nemění příliš často.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 68
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Délka ukotvení Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
1,5828 Kč - 1,9542 Kč 900 Skladem
přírodní
7.6 mm
0.8 - 3.2 mm
10.2 mm
4.1 - 4.2 mm
1,2635 Kč - 1,5599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
6.9 mm
1.6 - 3.2 mm
8.4 mm
3.0 - 3.4 mm
1,25 Kč - 1,5433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
9.1 mm
1.6 - 3.2 mm
10.2 mm
4.6 - 4.9 mm
1,1369 Kč - 1,4036 Kč 2500 Skladem
přírodní
12.7 mm
3.2 - 6.4 mm
16 mm
6.4 - 6.6 mm
2,0676 Kč - 2,5528 Kč 1400 Skladem
přírodní
9.5 mm
1.6 - 3.2 mm
11.4 mm
4.9 - 5.4 mm
1,3414 Kč - 1,6561 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
12.2 mm
3.2 - 4.8 mm
14.3 mm
6.4 - 6.6 mm
1,0455 Kč - 1,2908 Kč 4620 Skladem
černá
7.1 mm
0.8 - 3.2 mm
10.2 mm
4.1 - 4.2 mm
4,6823 Kč - 4,6823 Kč 2000 Skladem
přírodní
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.3 - 3.4 mm
0,8991 Kč - 1,1992 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
11.1 mm
3,2172 Kč - 4,4956 Kč 36100 Skladem
černá
9.5 mm
0.8 - 4.0 mm
11 mm
4.8 mm
6,5351 Kč - 9,063 Kč 60750 Skladem
černá
13.8 mm
3.0 - 6.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
3,2172 Kč - 4,4956 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
9.5 mm
1.5 - 3.5 mm
11 mm
5.0 mm
3,2172 Kč - 4,4956 Kč 16662 Skladem
přírodní
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11 mm
3.5 mm
5,7452 Kč - 7,957 Kč 10000 Skladem
přírodní
14.3 mm
2.0 - 5.5 mm
17 mm
7.2 mm
5,6014 Kč - 6,8941 Kč 4600 Skladem
přírodní
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
6,2047 Kč - 8,6033 Kč 14500 Skladem
přírodní
15 mm
6.0 - 8.5 mm
18 mm
5.8 mm
3,4758 Kč - 4,2513 Kč 43420 Skladem
přírodní
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
3,4327 Kč - 4,2513 Kč 14000 Skladem
přírodní
10.3 mm
2.9 - 4.0 mm
11.1 mm
3.3 - 3.5 mm
4,7828 Kč - 4,7828 Kč 1000 Skladem
přírodní
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.5 mm
5.4 - 5.6 mm
3,7918 Kč - 4,6392 Kč 6800 Skladem
černá
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
  • z/ze 4
Nýty zatlačovací 4.2 mm 0.8 mm 3.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10365137

Cenové rozmezí
1,9542 Kč - 1,5828 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.2 mm
  • Průměr hlavy
    7.6 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.1 - 4.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.2 mm
Nýty zatlačovací 1.6 mm 3.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10365106

Cenové rozmezí
1,5599 Kč - 1,2635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.4 mm
  • Průměr hlavy
    6.9 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.0 - 3.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 3.2 mm
Nýty zatlačovací 1.6 mm 3.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10365038

Cenové rozmezí
1,5433 Kč - 1,25 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.2 mm
  • Průměr hlavy
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.6 - 4.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 3.2 mm
Nýty zatlačovací 6.6 mm 3.2 mm 6.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10365113

Cenové rozmezí
1,4036 Kč - 1,1369 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    16 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 - 6.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.2 - 6.4 mm
Nýty zatlačovací 5.4 mm 1.6 mm 3.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10365120

Cenové rozmezí
2,5528 Kč - 2,0676 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.4 mm
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.9 - 5.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 3.2 mm
Nýty zatlačovací 3.2 mm 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10365076

Cenové rozmezí
1,6561 Kč - 1,3414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    14.3 mm
  • Průměr hlavy
    12.2 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 - 6.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.2 - 4.8 mm
Nýty zatlačovací 4.1 mm 0.8 mm 3.2 mm polyamid 6.6 černá

10365090

Cenové rozmezí
1,2908 Kč - 1,0455 Kč

Skladové zásoby
4620 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.2 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.1 - 4.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.2 mm
Nýty zatlačovací 3.4 mm 1.6 mm 3.2 mm polyamid přírodní

10110706

Cenové rozmezí
4,6823 Kč - 4,6823 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.9 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.3 - 3.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 3.2 mm
Šípový klip 11.1 mm 1.3 mm 3.96 mm polyamid 6.6 přírodní

10373613

Cenové rozmezí
1,1992 Kč - 0,8991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 0.8 mm 4.0 mm polyamid 6.6 černá

10066270

Cenové rozmezí
4,4956 Kč - 3,2172 Kč

Skladové zásoby
36100 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11 mm
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 4.0 mm
Nýty zatlačovací 3.0 mm 6.0 mm polyamid 6.6 černá

10066294

Cenové rozmezí
9,063 Kč - 6,5351 Kč

Skladové zásoby
60750 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    14.4 mm
  • Průměr hlavy
    13.8 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 6.0 mm
Nýty zatlačovací 1.5 mm 3.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10066249

Cenové rozmezí
4,4956 Kč - 3,2172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11 mm
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 3.5 mm
Nýty zatlačovací 0.9 mm 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10066201

Cenové rozmezí
4,4956 Kč - 3,2172 Kč

Skladové zásoby
16662 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11 mm
  • Průměr hlavy
    10.3 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.9 - 4.0 mm
Nýty zatlačovací 2.0 mm 5.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10066386

Cenové rozmezí
7,957 Kč - 5,7452 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    17 mm
  • Průměr hlavy
    14.3 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 5.5 mm
Nýty zatlačovací 6.3 mm 2.5 mm 5.6 mm polyamid přírodní

10016053

Cenové rozmezí
6,8941 Kč - 5,6014 Kč

Skladové zásoby
4600 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    16.3 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.3 - 6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 5.6 mm
Nýty zatlačovací 6.0 mm 8.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10066348

Cenové rozmezí
8,6033 Kč - 6,2047 Kč

Skladové zásoby
14500 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    18 mm
  • Průměr hlavy
    15 mm
  • Výška hlavy
    3 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.0 - 8.5 mm
Nýty zatlačovací 3.1 mm 2.0 mm 2.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10015919

Cenové rozmezí
4,2513 Kč - 3,4758 Kč

Skladové zásoby
43420 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.4 mm
  • Průměr hlavy
    6.9 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.1 - 3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 2.5 mm
Nýty zatlačovací 3.3 mm 2.9 mm 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10015940

Cenové rozmezí
4,2513 Kč - 3,4327 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.1 mm
  • Průměr hlavy
    10.3 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.3 - 3.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.9 - 4.0 mm
Nýty zatlačovací 1.6 mm 3.2 mm polyamid přírodní

10110737

Cenové rozmezí
4,7828 Kč - 4,7828 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.4 - 5.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 3.2 mm
Nýty zatlačovací 3.1 mm 2.0 mm 2.5 mm polyamid 6.6 černá

10015926

Cenové rozmezí
4,6392 Kč - 3,7918 Kč

Skladové zásoby
6800 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.4 mm
  • Průměr hlavy
    6.9 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.1 - 3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 2.5 mm