Menu Vyhledávání

Šípový klip 11.1 mm 1.3 mm 3.96 mm polyamid 6.6 přírodní

Zatlačovací spony Kanoe Clips poskytují rychlý a ekonomický způsob, jak sestavit a zajistit více materiálů dohromady. Montáž bez použití nářadí – jednoduše zaklapněte sponu do otvoru v kulatém panelu a zatlačte palcem na hlavu spony směrem dolů. Sponu lze vyjmout a příležitostně znovu použít; nicméně díky bezpečnému úchopu, který poskytují, jsou vhodnější pro trvalé použití. Poskytují dobrou elektrickou izolaci a také odolnost proti vibracím, oděru a korozi. Jsou ideální pro spojování tenkých materiálů nebo montáž lehkých komponentů.
Nové objednací číslo:

10373613

Staré objednací číslo:

401011

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,1992 Kč
5000 - 9999 1,0284 Kč
10000 + 0,8991 Kč
Objednat vzorek +

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 11.1 mm
Výška hlavy 1.3 mm
Barva přírodní

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás