Duraco High Bond® jsou vysoce kvalitní pásky s akrylovým lepidlem pěnovým nosičem, které jsou vhodné pro širokou řadu použití. Velmi silné lepidlo na bázi akrylu, výborné pro slepování rozdílných kovů. Vysoká odolnost vůči změnám teploty. Jsou dostupné ve třech provedeních: čiré, bílé a šedé. Čiré provedení je ideální k lepení na průhledný akryl a sklo. Specifikace: Lepidlo: permanentní akrylové s pěnovým nosičem. Provozní teplota: -29 až 149C. Použití. Spojovací a upevňovací prvek pro stroje a zařízení. Neviditelné spojení dekorativních panelů. LCD displeje, montáž elektroniky, skříně datových zařízení. Neviditelné uchycení plakátů a instalace cedulí. pomocný fixační prvek při kompletaci a montáži topných a ventilačních jednotek.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Celková délka | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Skladem |
čirý
|
216.535 ft
66.0 m
|
0.02 in
0.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
1 095,6643 Kč - 1 183,3057 Kč | 2 Skladem |
čirý
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Grey
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
960,0258 Kč - 1 021,326 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
čirý
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Grey
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
3 Skladem |
bílá
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
1 272,3974 Kč - 1 272,3974 Kč | 56 Skladem |
čirý
|
216.535 ft
66.0 m
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
1 644,9258 Kč - 1 749,9143 Kč | 1 Skladem |
čirý
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
bílá
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
1 827,4877 Kč - 1 944,1617 Kč | 3 Skladem |
čirý
|
216.535 ft
66.0 m
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
935,5392 Kč - 995,2218 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Grey
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
bílá
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku