Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.
Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.
Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Typ závitu | d2 | h1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,148 Kč - 57,2478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 32,961 Kč - 65,6739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 37,917 Kč - 75,8348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 99,626 Kč - 166,0435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 39,404 Kč - 78,5609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 97,643 Kč - 139,5261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 50,804 Kč - 101,6087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 85,50 Kč - 170,7522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 42,378 Kč - 70,6304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 79,057 Kč - 157,8652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 40,8913 Kč - 58,2391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 789,822 Kč - 1 128,3522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
130.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 202,722 Kč - 337,787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 187,109 Kč - 374,2174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
Male/Male
|
M12
|
|
||
| 31,226 Kč - 44,6087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
Male/Male
|
M3
|
|
||
| 38,661 Kč - 55,2652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
Male/Male
|
M3
|
|
||
| 37,917 Kč - 54,0261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Male/Male
|
M5
|
|
||
| 30,73 Kč - 61,213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 32,961 Kč - 65,6739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 27,757 Kč - 46,0957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi