Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.

Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.

Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.

  • Tlumí nárazy a vibrace.
  • Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží.
  • Používají se jen v axiálním nebo radiálním směru.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 274
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Typ závitu d2 h1 Koupit
127,375 Kč - 182,001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0
Vnější/vnitřní závit
M10
56,923 Kč - 81,173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
Vnější/vnitřní závit
M10
37,5229 Kč - 53,6048 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
Vnější/vnitřní závit
M6
67,1333 Kč - 95,7228 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
Vnější/vnitřní závit
M10
70,7074 Kč - 101,0833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
Vnější/vnitřní závit
M10
95,4676 Kč - 159,2828 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
Vnější/vnitřní závit
M10
318,3102 Kč - 454,6196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
Male/Male
M16
24,2493 Kč - 40,3312 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
Male/Male
M4
813,5167 Kč - 1 162,2028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
130.0
Male/Male
M16
38,0338 Kč - 54,3706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
Male/Male
M4
38,0338 Kč - 54,3706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
Male/Male
M6
34,2053 Kč - 49,0101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
Male/Male
M6
36,7576 Kč - 73,5151 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
Male/Male
M6
39,0545 Kč - 78,1098 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
Male/Male
M8
31,9073 Kč - 45,6917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
Male/Male
M6
33,6944 Kč - 67,1336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
Male/Male
M6
41,3524 Kč - 58,9652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
Male/Male
M6
33,9498 Kč - 67,6441 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
Male/Male
M6
39,0545 Kč - 78,1098 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
Male/Male
M8
43,9048 Kč - 62,7942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
Male/Male
M4
  • z/ze 14
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M10 70.0 70.0 ocel

20197995

Cenové rozmezí
182,001 Kč - 127,375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M10 40.0 45.0 ocel

20197933

Cenové rozmezí
81,173 Kč - 56,923 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M6 25.0 40.0 ocel

20197780

Cenové rozmezí
53,6048 Kč - 37,5229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M10 40.0 20.0 ocel

20197834

Cenové rozmezí
95,7228 Kč - 67,1333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M10 40.0 40.0 ocel

20197919

Cenové rozmezí
101,0833 Kč - 70,7074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M10 60.0 60.0 ocel

20197971

Cenové rozmezí
159,2828 Kč - 95,4676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnější závity M16 100.0 40.0 ocel

20195120

Cenové rozmezí
454,6196 Kč - 318,3102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M4 10.0 8.0 ocel

20195151

Cenové rozmezí
40,3312 Kč - 24,2493 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    10.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    8.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M16 130.0 40.0 ocel

20195168

Cenové rozmezí
1 162,2028 Kč - 813,5167 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1900.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M4 15.0 15.0 ocel

20195182

Cenové rozmezí
54,3706 Kč - 38,0338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M6 18.0 12.0 ocel

20195250

Cenové rozmezí
54,3706 Kč - 38,0338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    18.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    18.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M6 25.0 10.0 ocel

20195359

Cenové rozmezí
49,0101 Kč - 34,2053 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    46.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M6 25.0 30.0 ocel

20195397

Cenové rozmezí
73,5151 Kč - 36,7576 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M8 30.0 15.0 ocel

20195410

Cenové rozmezí
78,1098 Kč - 39,0545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M6 20.0 25.0 ocel

20195311

Cenové rozmezí
45,6917 Kč - 31,9073 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    20.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M6 20.0 30.0 ocel

20195328

Cenové rozmezí
67,1336 Kč - 33,6944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    18.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M6 20.0 9.0 ocel

20195342

Cenové rozmezí
58,9652 Kč - 41,3524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    27.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M6 25.0 20.0 ocel

20195373

Cenové rozmezí
67,6441 Kč - 33,9498 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    41.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M8 30.0 20.0 ocel

20195427

Cenové rozmezí
78,1098 Kč - 39,0545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M4 15.0 28.0 ocel

20195229

Cenové rozmezí
62,7942 Kč - 43,9048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli