20196264
20196264
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 2 204,9087 Kč |
50 - 99 | 1 874,0609 Kč |
100 - 199 | 1 653,7435 Kč |
200 + | 1 433,178 Kč |
Typ závitu | Vnitřní závity |
---|---|
d1 | 130.0 |
h1 | 60.0 |
d2 | M16 |
Compression max | 11.0 |
Axial load max. kgf | 680.0 |
Radial load max. kgf | 100.0 |
Materiál (podrobně) | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku