20196172
20196172
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 241,6304 Kč |
50 - 99 | 193,3044 Kč |
100 - 199 | 181,1609 Kč |
200 - 499 | 169,265 Kč |
500 - 999 | 157,122 Kč |
1000 + | 144,978 Kč |
Typ závitu | Vnější/vnitřní závit |
---|---|
d1 | 75.0 |
h1 | 40.0 |
d2 | M12 |
l1 | 35.0 |
Compression max | 9.0 |
Axial load max. kgf | 500.0 |
Radial load max. kgf | 65.0 |
Materiál (podrobně) | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku