20196011
20196011
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 169,2652 Kč |
50 - 99 | 135,313 Kč |
100 - 199 | 126,887 Kč |
200 - 499 | 118,461 Kč |
500 - 999 | 110,035 Kč |
1000 + | 101,609 Kč |
Typ závitu | Vnější/vnitřní závit |
---|---|
d1 | 40.0 |
h1 | 50.0 |
d2 | M8 |
l1 | 23.0 |
Compression max | 13.0 |
Axial load max. kgf | 80.0 |
Radial load max. kgf | 18.0 |
Materiál (podrobně) | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku