20195991
20195991
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 92,687 Kč |
10 - 19 | 83,5174 Kč |
20 - 49 | 78,8087 Kč |
50 + | 74,10 Kč |
Typ závitu | Vnější/vnitřní závit |
---|---|
d1 | 40.0 |
h1 | 30.0 |
d2 | M8 |
l1 | 20.0 |
Compression max | 8.0 |
Axial load max. kgf | 150.0 |
Radial load max. kgf | 21.0 |
Materiál (podrobně) | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku