20195731
20195731
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 845,5826 Kč |
50 - 99 | 676,5652 Kč |
100 - 199 | 634,187 Kč |
200 + | 591,809 Kč |
Typ závitu | Vnější závity |
---|---|
d1 | 80.0 |
h1 | 80.0 |
d2 | M14 |
l1 | 51.0 |
Axial load max. kgf | 280.0 |
Radial load max. kgf | 60.0 |
Materiál (podrobně) | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku