20195656
20195656
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 352,6565 Kč |
50 - 99 | 317,4652 Kč |
100 - 199 | 264,4304 Kč |
200 - 499 | 246,835 Kč |
500 + | 176,452 Kč |
Typ závitu | Vnější závity |
---|---|
d1 | 75.0 |
h1 | 25.0 |
d2 | M12 |
l1 | 35.0 |
Axial load max. kgf | 650.0 |
Radial load max. kgf | 75.0 |
Materiál (podrobně) | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku