Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.

Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.

Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.

  • Používají se k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska.
  • Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
  • Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 499
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Materiál Typ kolejnice d3 d2 d1 tol. h6 l2 Koupit
31 331,3547 Kč - 34 812,6248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
360.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x35
9.0
30.0
200.0
39 941,098 Kč - 44 379,1023 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4600.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x35
9.0
30.0
200.0
11 495,2614 Kč - 12 772,3996 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
900.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x40
9.0
40.0
300.0
36 497,4042 Kč - 40 552,725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4200.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x35
9.0
30.0
200.0
41 663,1992 Kč - 46 292,469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
480.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x35
9.0
30.0
200.0
50 273,4513 Kč - 55 859,3027 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5800.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x35
9.0
30.0
200.0
76 243,6241 Kč - 84 715,0955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x40
9.0
40.0
300.0
29 356,8787 Kč - 32 618,7711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1800.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
97 285,6208 Kč - 108 095,2473 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
868,8102 Kč - 1 158,2778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
hliník
Kolejnice podpůrné
14.0
6.6
25.0
120.0
43 385,3005 Kč - 48 205,8358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5000.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x35
9.0
30.0
200.0
7 695,1393 Kč - 8 550,135 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x40
9.0
40.0
300.0
68 200,4519 Kč - 75 778,3336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4200.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
92 438,0926 Kč - 102 709,0059 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5700.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
38 289,2138 Kč - 42 543,5596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3000.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x40
9.0
40.0
300.0
64 857,2501 Kč - 72 063,6169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5100.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x40
9.0
40.0
300.0
13 141,5486 Kč - 17 521,9799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1800.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x35
9.0
30.0
200.0
27 887,4066 Kč - 30 985,8914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3200.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x35
9.0
30.0
200.0
14 650,9631 Kč - 16 278,9327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
900.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
34 267,755 Kč - 38 075,3568 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2100.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
  • z/ze 25
Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 360.0 ocel nerezavějící

20272012

Cenové rozmezí
34 812,6248 Kč - 31 331,3547 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    360.0
Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 4600.0 ocel nerezavějící

20272067

Cenové rozmezí
44 379,1023 Kč - 39 941,098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    4600.0
Podpěry vodicích tyčí 40.0 M10x40 900.0 ocel nerezavějící

20272159

Cenové rozmezí
12 772,3996 Kč - 11 495,2614 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    900.0
Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 4200.0 ocel nerezavějící

20272043

Cenové rozmezí
40 552,725 Kč - 36 497,4042 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    4200.0
Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 480.0 ocel nerezavějící

20272074

Cenové rozmezí
46 292,469 Kč - 41 663,1992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    480.0
Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 5800.0 ocel nerezavějící

20272128

Cenové rozmezí
55 859,3027 Kč - 50 273,4513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    5800.0
Podpěry vodicích tyčí 40.0 M10x40 600.0 ocel nerezavějící

20272326

Cenové rozmezí
84 715,0955 Kč - 76 243,6241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    600.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 1800.0 ocel nerezavějící

20272371

Cenové rozmezí
32 618,7711 Kč - 29 356,8787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    1800.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 600.0 ocel nerezavějící

20272517

Cenové rozmezí
108 095,2473 Kč - 97 285,6208 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    600.0
Podpěry vodicích tyčí 25.0 14.0 600.0 hliník

20272555

Cenové rozmezí
1 158,2778 Kč - 868,8102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Kolejnice podpůrné
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    14.0
  • l1
    600.0
Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 5000.0 ocel nerezavějící

20272081

Cenové rozmezí
48 205,8358 Kč - 43 385,3005 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    5000.0
Podpěry vodicích tyčí 40.0 M10x40 600.0 ocel nerezavějící

20272142

Cenové rozmezí
8 550,135 Kč - 7 695,1393 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    600.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 4200.0 ocel nerezavějící

20272456

Cenové rozmezí
75 778,3336 Kč - 68 200,4519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    4200.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 5700.0 ocel nerezavějící

20272500

Cenové rozmezí
102 709,0059 Kč - 92 438,0926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    5700.0
Podpěry vodicích tyčí 40.0 M10x40 3000.0 ocel nerezavějící

20272227

Cenové rozmezí
42 543,5596 Kč - 38 289,2138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    3000.0
Podpěry vodicích tyčí 40.0 M10x40 5100.0 ocel nerezavějící

20272296

Cenové rozmezí
72 063,6169 Kč - 64 857,2501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    5100.0
Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 1800.0 ocel nerezavějící

20271923

Cenové rozmezí
17 521,9799 Kč - 13 141,5486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    1800.0
Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 3200.0 ocel nerezavějící

20271992

Cenové rozmezí
30 985,8914 Kč - 27 887,4066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    3200.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 900.0 ocel nerezavějící

20272340

Cenové rozmezí
16 278,9327 Kč - 14 650,9631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    900.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 2100.0 ocel nerezavějící

20272388

Cenové rozmezí
38 075,3568 Kč - 34 267,755 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    2100.0