Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.
Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Materiál | Typ kolejnice | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 318,9472 Kč - 3 091,7684 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
450.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 6 933,6901 Kč - 9 245,0304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1350.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 3 350,0709 Kč - 4 466,60 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 7 840,4074 Kč - 10 453,7069 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1400.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 18 165,6372 Kč - 24 220,7224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
360.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 24 183,197 Kč - 26 870,3008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4000.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 24 546,4944 Kč - 27 273,846 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4500.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 28 581,6915 Kč - 31 757,3643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5250.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 46 829,2487 Kč - 52 032,5692 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5400.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 51 995,2982 Kč - 57 772,6694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 26 903,0943 Kč - 29 892,2591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2100.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 11 103,47 Kč - 14 804,7285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2000.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 30 355,9468 Kč - 33 728,7874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4600.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 35 576,9488 Kč - 39 529,9714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5400.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 15 507,3071 Kč - 20 676,435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2800.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 17 682,2582 Kč - 23 576,4037 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3200.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 31 661,3245 Kč - 35 179,1279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
480.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 16 064,465 Kč - 21 419,2358 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2200.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 26 165,3053 Kč - 29 072,5247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3000.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0