Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.
Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Materiál | Typ kolejnice | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 244,673 Kč - 22 992,8126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4920.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 19 314,044 Kč - 25 751,9145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5520.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 9 797,3291 Kč - 13 063,2157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2760.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 11 450,7397 Kč - 15 267,7547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3240.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 18 486,1938 Kč - 24 648,3093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5280.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 18 900,1189 Kč - 25 200,0228 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5400.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 20 555,3104 Kč - 27 407,2331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5880.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 20 969,2354 Kč - 27 959,1247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 14 761,6314 Kč - 19 682,1752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4200.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 16 830,748 Kč - 22 441,099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
480.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 13 934,0357 Kč - 18 578,5701 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3960.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 15 683,6133 Kč - 20 911,5098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4000.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 20 304,7165 Kč - 27 072,9638 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5200.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 4 843,4576 Kč - 6 457,9689 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1000.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1 984,1436 Kč - 2 645,4824 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
400.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 23 385,6216 Kč - 31 180,7186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 8 781,47 Kč - 11 708,686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1800.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 19 534,6174 Kč - 26 046,1142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5000.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 2 938,4355 Kč - 3 917,914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 9 732,2001 Kč - 12 976,1312 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2000.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0