20267940
20267940
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 15 267,7547 Kč |
| 5 - 9 | 14 504,4229 Kč |
| 10 - 19 | 13 740,9385 Kč |
| 20 - 49 | 12 977,7085 Kč |
| 50 + | 11 450,7397 Kč |
| Typ kolejnice | vodicí tyč a kolejnice |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 12.0 |
| d2 | 4.5 |
| d3 | M4x20 |
| l1 | 3240.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 40.0 |
| w2 | 29.0 |
| h1 ±0.01 | 22.0 |
| h2 | 5.0 |
| h3 | 8.0 |
| α | 50.0 |
| Materiál | ocel |