10381748
468738
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 8,1297 Kč |
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Hole Fix |
Style | Non Stacking |
Body Diameter | 6.5 mm |
Body Diameter | 0.256 in |
Inside Diameter | 3.1 mm |
Inside Diameter | 0.122 in |
Spacer Length | 8.0 mm |
Spacer Length | 0.315 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku