Ideální pro použití se židlemi a nábytkem, sedlovými nožkami nebo základnami, kdy aplikace může pozvednout vaši aplikaci do potřebné výšky. Navíc poskytují extra oporu a stabilitu, zvyšují přilnavost a pomáhají chránit povrchy před poškozením způsobeným během pohybu.
Naše řada sedlových nožiček obsahuje nábytkové sedlové nožičky, sedlové podstavce, které fungují jako nožičky, když jsou přidány na spodní okraj trubek, sedlové nožičky, které lze použít jako nárazníky nábytku, možnosti dvojitých sedlových patek, které lze použít k připojení sousedních trubek, a další styly vhodné pro celou řadu průmyslových odvětví.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr profilu | Barva | Provedení základny | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0498 Kč - 4,7573 Kč | 2480 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
5,034 Kč - 11,6444 Kč | 131 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
4,1973 Kč - 4,7829 Kč | 100 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
11,8947 Kč - 13,7632 Kč | 220 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
3,3327 Kč - 6,772 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bez středového čepu
|
|||||
3,2072 Kč - 6,5422 Kč | 400 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
7,6834 Kč - 15,7046 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
4,0857 Kč - 9,9842 Kč | 33 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
77,9081 Kč - 77,9081 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyamid 6.6
|
bez středového čepu
|
|||||
17,1099 Kč - 34,8565 Kč | 3750 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
2,4682 Kč - 5,7686 Kč | 3890 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
3,4861 Kč - 3,9602 Kč | 200 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
5,773 Kč - 6,6376 Kč | 7 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
2,9422 Kč - 5,9907 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.709 in
18.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bez středového čepu
|
|||||
7,6834 Kč - 15,7046 Kč | 476 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bez středového čepu
|
|||||
3,9602 Kč - 8,1204 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.024 in
26.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
4,3227 Kč - 10,5839 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.709 in
18.0 mm
|
bílá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
7,4464 Kč - 18,2394 Kč | 800 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
bílá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
12,3828 Kč - 25,2806 Kč | 2000 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
3,7092 Kč - 4,2391 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.709 in
18.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku