Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – se zajištěním

Skladem

Zajištěná kabelová sedla poskytují rychlé a snadné řešení pro shromažďování a vedení kabelů a vodičů a jejich úhledné uspořádání na místě.

Horní uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.

Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA nebo nylon 6/6)
  • Barva: přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Provozní teplota: -40C až 85C

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 48
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Vnitřní výška Tloušťka spínaného materiálu Koupit
2,6216 Kč - 3,2211 Kč 11033 Skladem
11.1 mm
8.4 mm
3,2211 Kč - 3,5977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
12.5 mm
2,6494 Kč - 4,3646 Kč 2000 Skladem
11.1 mm
17.5 mm
4,253 Kč - 6,2332 Kč 19000 Skladem
11.1 mm
25.4 mm
3,6255 Kč - 4,4343 Kč 3000 Skladem
11.1 mm
8.4 mm
2,6774 Kč - 3,2211 Kč 3000 Skladem
11.3 mm
26.8 mm
2,6774 Kč - 3,2211 Kč 1000 Skladem
11.3 mm
19.0 mm
2,6774 Kč - 3,2211 Kč 5000 Skladem
11.1 mm
17.5 mm
4,253 Kč - 6,2332 Kč 75000 Skladem
11.1 mm
25.4 mm
4,7411 Kč - 5,8149 Kč 2000 Skladem
11.1 mm
25.4 mm
4,7551 Kč - 5,8149 Kč 6850 Skladem
11.1 mm
8.4 mm
14,2167 Kč - 14,2167 Kč 2000 Skladem
11.1 mm
8.6 mm
3,8626 Kč - 5,6057 Kč 179198 Skladem
11.1 mm
17.5 mm
3,8068 Kč - 4,4343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
3.6 mm
3,8068 Kč - 4,4343 Kč 45000 Skladem
11.1 mm
3.6 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč 11000 Skladem
11.1 mm
3.6 mm
4,7132 Kč - 5,8149 Kč 8800 Skladem
11.1 mm
17.5 mm
3,6534 Kč - 4,4343 Kč 7000 Skladem
11.1 mm
8.4 mm
2,5658 Kč - 4,253 Kč 97000 Skladem
11.1 mm
25.4 mm
2,6912 Kč - 3,2211 Kč 10000 Skladem
11.1 mm
25.4 mm
  • z/ze 3
Sedla kabelová 8.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014264

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 2,6216 Kč

Skladové zásoby
11033 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    8.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Průchodky kabelové 12.5 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10246023

Cenové rozmezí
3,5977 Kč - 3,2211 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    12.5 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Sedla kabelová 17.5 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014332

Cenové rozmezí
4,3646 Kč - 2,6494 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    17.5 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Sedla kabelová 25.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014394

Cenové rozmezí
6,2332 Kč - 4,253 Kč

Skladové zásoby
19000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    25.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Sedla kabelová 8.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014295

Cenové rozmezí
4,4343 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    8.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Průchodky kabelové 26.8 mm 11.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10014523

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    26.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.3 mm
  • Celková šířka
    15.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 19.0 mm 11.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10014516

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    19.0 mm
  • Vnitřní šířka
    11.3 mm
  • Celková šířka
    15.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 17.5 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014325

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    17.5 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Sedla kabelová 25.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014356

Cenové rozmezí
6,2332 Kč - 4,253 Kč

Skladové zásoby
75000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    25.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové 25.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014585

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    25.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    6.4 mm
  • Celková šířka
    13.3 mm
Průchodky kabelové 8.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014554

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7551 Kč

Skladové zásoby
6850 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    8.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    6.4 mm
  • Celková šířka
    13.3 mm
Průchodky kabelové 8.6 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10281468

Cenové rozmezí
14,2167 Kč - 14,2167 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    8.6 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Sedla kabelová 17.5 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014370

Cenové rozmezí
5,6057 Kč - 3,8626 Kč

Skladové zásoby
179198 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    17.5 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Sedla kabelová 3.6 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014257

Cenové rozmezí
4,4343 Kč - 3,8068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Sedla kabelová 3.6 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014288

Cenové rozmezí
4,4343 Kč - 3,8068 Kč

Skladové zásoby
45000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové 3.6 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014530

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    6.4 mm
  • Celková šířka
    13.3 mm
Průchodky kabelové 17.5 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014578

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
8800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    17.5 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    6.4 mm
  • Celková šířka
    13.3 mm
Sedla kabelová 8.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014318

Cenové rozmezí
4,4343 Kč - 3,6534 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    8.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Sedla kabelová 25.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014387

Cenové rozmezí
4,253 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
97000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    25.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Průchodky kabelové 25.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014462

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 2,6912 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    25.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2