Zajištěná kabelová sedla poskytují rychlé a snadné řešení pro shromažďování a vedení kabelů a vodičů a jejich úhledné uspořádání na místě.
Horní uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Průměr otvoru | Vnitřní výška | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9283 Kč - 3,5279 Kč | 3000 Skladem |
|
|
|
|
||
| 2,6774 Kč - 3,2211 Kč | 5000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 4,7271 Kč - 5,8149 Kč | 11000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 2,6774 Kč - 3,2211 Kč | 4000 Skladem |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 2,3984 Kč - 3,9324 Kč | 44000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 4,7132 Kč - 5,8149 Kč | 8800 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 3,2211 Kč - 3,5977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 4,253 Kč - 6,2332 Kč | 19000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 11,4055 Kč - 11,4055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 3,6395 Kč - 4,4343 Kč | 7000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 3,6813 Kč - 4,4343 Kč | 10000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 3,7928 Kč - 4,4343 Kč | 3000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 4,7551 Kč - 5,8149 Kč | 6850 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 4,7411 Kč - 5,8149 Kč | 2000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 2,6774 Kč - 3,2211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 2,6634 Kč - 3,2211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 3,8068 Kč - 4,4343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 2,6774 Kč - 3,2211 Kč | 11000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 14,2167 Kč - 14,2167 Kč | 2000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
| 3,4721 Kč - 5,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm