Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – se zajištěním

Skladem

Zajištěná kabelová sedla poskytují rychlé a snadné řešení pro shromažďování a vedení kabelů a vodičů a jejich úhledné uspořádání na místě.

Horní uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.

Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA nebo nylon 6/6)
  • Barva: přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Provozní teplota: -40C až 85C

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 48
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Vnitřní výška Tloušťka spínaného materiálu Koupit
4,7132 Kč - 4,7132 Kč 167 Skladem
11.1 mm
25.4 mm
4,253 Kč - 6,2332 Kč 19000 Skladem
11.1 mm
25.4 mm
3,6255 Kč - 4,4343 Kč 7000 Skladem
11.1 mm
8.4 mm
3,6534 Kč - 4,4343 Kč 7000 Skladem
11.1 mm
8.4 mm
2,6774 Kč - 3,2211 Kč 9000 Skladem
11.1 mm
17.5 mm
3,2211 Kč - 3,5977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
12.5 mm
2,6912 Kč - 3,2211 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.3 mm
3.8 mm
11,4055 Kč - 11,4055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
4.0 mm
3,6813 Kč - 4,4343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
25.4 mm
3,6395 Kč - 4,4343 Kč 7000 Skladem
11.1 mm
8.4 mm
3,8626 Kč - 5,6057 Kč 179198 Skladem
11.1 mm
17.5 mm
4,253 Kč - 6,2332 Kč 75000 Skladem
11.1 mm
25.4 mm
4,9921 Kč - 4,9921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
3.6 mm
2,3845 Kč - 3,9184 Kč 34460 Skladem
11.1 mm
18.3 mm
13,1078 Kč - 13,1078 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
27.4 mm
2,6774 Kč - 3,2211 Kč 4000 Skladem
11.3 mm
19.0 mm
14,2167 Kč - 14,2167 Kč 2000 Skladem
11.1 mm
8.6 mm
2,6774 Kč - 3,2211 Kč 4000 Skladem
11.3 mm
9.8 mm
2,3984 Kč - 3,9324 Kč 9000 Skladem
11.1 mm
17.5 mm
2,5658 Kč - 4,253 Kč 5000 Skladem
11.1 mm
25.4 mm
  • z/ze 3
Průchodky kabelové 25.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10314234

Cenové rozmezí
4,7132 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
167 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    12.4 mm
  • Vnitřní výška
    25.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    12.4 mm
Sedla kabelová 25.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014394

Cenové rozmezí
6,2332 Kč - 4,253 Kč

Skladové zásoby
19000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    25.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Sedla kabelová 8.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014295

Cenové rozmezí
4,4343 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    8.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Sedla kabelová 8.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014318

Cenové rozmezí
4,4343 Kč - 3,6534 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    8.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Sedla kabelová 17.5 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014325

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    17.5 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové 12.5 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10246023

Cenové rozmezí
3,5977 Kč - 3,2211 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    12.5 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 3.8 mm 11.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10014486

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 2,6912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    3.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.3 mm
  • Celková šířka
    15.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 4.0 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10281598

Cenové rozmezí
11,4055 Kč - 11,4055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    4.0 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 25.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014479

Cenové rozmezí
4,4343 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    25.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové 8.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014431

Cenové rozmezí
4,4343 Kč - 3,6395 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    8.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Sedla kabelová 17.5 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014370

Cenové rozmezí
5,6057 Kč - 3,8626 Kč

Skladové zásoby
179198 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    17.5 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Sedla kabelová 25.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014356

Cenové rozmezí
6,2332 Kč - 4,253 Kč

Skladové zásoby
75000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    25.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové 3.6 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10160275

Cenové rozmezí
4,9921 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    12.4 mm
  • Vnitřní výška
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    12.4 mm
Průchodky kabelové 18.3 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10160305

Cenové rozmezí
3,9184 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
34460 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    12.4 mm
  • Vnitřní výška
    18.3 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    12.4 mm
Průchodky kabelové 27.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10009758

Cenové rozmezí
13,1078 Kč - 13,1078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Vnitřní výška
    27.4 mm
  • Vnitřní šířka
    31.0 mm
Průchodky kabelové 19.0 mm 11.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10014516

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    19.0 mm
  • Vnitřní šířka
    11.3 mm
  • Celková šířka
    15.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 8.6 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10281468

Cenové rozmezí
14,2167 Kč - 14,2167 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    8.6 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 9.8 mm 11.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10014493

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    9.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.3 mm
  • Celková šířka
    15.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 17.5 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014363

Cenové rozmezí
3,9324 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    17.5 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Sedla kabelová 25.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014349

Cenové rozmezí
4,253 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    25.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm