Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – se zajištěním

Skladem

Zajištěná kabelová sedla poskytují rychlé a snadné řešení pro shromažďování a vedení kabelů a vodičů a jejich úhledné uspořádání na místě.

Horní uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.

Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA nebo nylon 6/6)
  • Barva: přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Provozní teplota: -40C až 85C

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 48
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Vnitřní výška Tloušťka spínaného materiálu Koupit
5,2012 Kč - 6,7491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
4.8 mm
26.2 mm
0.4 - 2.0 mm
2,7052 Kč - 3,7928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
4.8 mm
2.8 mm
0.4 - 2.0 mm
4,7132 Kč - 4,7132 Kč 167 Skladem
11.1 mm
25.4 mm
8,52 Kč - 8,52 Kč 36 Skladem
11.1 mm
8.6 mm
4,9921 Kč - 4,9921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
3.6 mm
3,8626 Kč - 4,4343 Kč 2000 Skladem
11.1 mm
17.5 mm
3,7928 Kč - 4,4343 Kč 3000 Skladem
11.1 mm
3.6 mm
4,7551 Kč - 5,8149 Kč 6850 Skladem
11.1 mm
8.4 mm
3,4721 Kč - 5,4662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
3,8068 Kč - 4,4343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
3.6 mm
14,2167 Kč - 14,2167 Kč 2000 Skladem
11.1 mm
8.6 mm
4,7132 Kč - 5,8149 Kč 58800 Skladem
11.1 mm
17.5 mm
2,6774 Kč - 3,2211 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.3 mm
19.0 mm
2,6774 Kč - 3,2211 Kč 5000 Skladem
11.3 mm
26.8 mm
2,5658 Kč - 4,253 Kč 97000 Skladem
11.1 mm
25.4 mm
3,6255 Kč - 4,4343 Kč 3000 Skladem
11.1 mm
8.4 mm
3,6534 Kč - 4,4343 Kč 7000 Skladem
11.1 mm
8.4 mm
2,6774 Kč - 3,2211 Kč 5000 Skladem
11.1 mm
17.5 mm
4,253 Kč - 6,2332 Kč 19000 Skladem
11.1 mm
25.4 mm
3,2211 Kč - 3,5977 Kč 3706 Skladem
11.1 mm
12.5 mm
  • z/ze 3
Průchodky kabelové 26.2 mm 11.0 mm polyamid přírodní

10341681

Cenové rozmezí
6,7491 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Obdélník; uzamykací
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.4 - 2.0 mm
Průchodky kabelové 2.8 mm 11.0 mm polyamid přírodní

10341674

Cenové rozmezí
3,7928 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Obdélník; uzamykací
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.4 - 2.0 mm
Průchodky kabelové 25.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10314234

Cenové rozmezí
4,7132 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
167 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    12.4 mm
  • Vnitřní výška
    25.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    12.4 mm
Sedla kabelová 8.6 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10160282

Cenové rozmezí
8,52 Kč - 8,52 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    12.4 mm
  • Vnitřní výška
    8.6 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    12.4 mm
Průchodky kabelové 3.6 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10160275

Cenové rozmezí
4,9921 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    12.4 mm
  • Vnitřní výška
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    12.4 mm
Průchodky kabelové 17.5 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014455

Cenové rozmezí
4,4343 Kč - 3,8626 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    17.5 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Průchodky kabelové 3.6 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014417

Cenové rozmezí
4,4343 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Průchodky kabelové 8.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014554

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7551 Kč

Skladové zásoby
6850 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    8.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    6.4 mm
  • Celková šířka
    13.3 mm
Průchodky kabelové 10.5 mm 11.0 mm polyamid přírodní

10341667

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 3,4721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 mm
Sedla kabelová 3.6 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014257

Cenové rozmezí
4,4343 Kč - 3,8068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Průchodky kabelové 8.6 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10281468

Cenové rozmezí
14,2167 Kč - 14,2167 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    8.6 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 17.5 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014578

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
58800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    17.5 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    6.4 mm
  • Celková šířka
    13.3 mm
Průchodky kabelové 19.0 mm 11.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10014516

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    19.0 mm
  • Vnitřní šířka
    11.3 mm
  • Celková šířka
    15.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 26.8 mm 11.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10014523

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    26.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.3 mm
  • Celková šířka
    15.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 25.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014387

Cenové rozmezí
4,253 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
97000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    25.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Sedla kabelová 8.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014295

Cenové rozmezí
4,4343 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    8.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Sedla kabelová 8.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014318

Cenové rozmezí
4,4343 Kč - 3,6534 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    8.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Sedla kabelová 17.5 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014325

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    17.5 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Sedla kabelová 25.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014394

Cenové rozmezí
6,2332 Kč - 4,253 Kč

Skladové zásoby
19000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    25.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Průchodky kabelové 12.5 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10246023

Cenové rozmezí
3,5977 Kč - 3,2211 Kč

Skladové zásoby
3706 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    12.5 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm