Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – se zajištěním

Skladem

Zajištěná kabelová sedla poskytují rychlé a snadné řešení pro shromažďování a vedení kabelů a vodičů a jejich úhledné uspořádání na místě.

Horní uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.

Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA nebo nylon 6/6)
  • Barva: přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Provozní teplota: -40C až 85C

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 48
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Vnitřní výška Tloušťka spínaného materiálu Koupit
5,1419 Kč - 5,1419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
3.6 mm
2,456 Kč - 4,0359 Kč 33460 Skladem
11.1 mm
18.3 mm
13,501 Kč - 13,501 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
27.4 mm
8,7756 Kč - 8,7756 Kč 36 Skladem
11.1 mm
8.6 mm
3,6338 Kč - 3,6338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,0161 Kč - 3,6338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4,3806 Kč - 6,4202 Kč 19000 Skladem
11.1 mm
25.4 mm
3,7343 Kč - 4,5673 Kč 5000 Skladem
11.1 mm
8.4 mm
3,763 Kč - 4,5673 Kč 7000 Skladem
11.1 mm
8.4 mm
2,7577 Kč - 3,3177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
17.5 mm
3,921 Kč - 4,5673 Kč 6000 Skladem
11.1 mm
3.6 mm
2,7002 Kč - 3,3177 Kč 11033 Skladem
11.1 mm
8.4 mm
2,7289 Kč - 4,4956 Kč 2000 Skladem
11.1 mm
17.5 mm
3,9066 Kč - 4,5673 Kč 3000 Skladem
11.1 mm
3.6 mm
2,4703 Kč - 4,0503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
17.5 mm
3,9785 Kč - 5,7738 Kč 178198 Skladem
11.1 mm
17.5 mm
2,7577 Kč - 3,3177 Kč 11000 Skladem
11.1 mm
3.6 mm
2,7577 Kč - 3,3177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
17.5 mm
4,3806 Kč - 6,4202 Kč 74000 Skladem
11.1 mm
25.4 mm
3,921 Kč - 4,5673 Kč 45000 Skladem
11.1 mm
3.6 mm
  • z/ze 3
Průchodky kabelové 3.6 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10160275

Cenové rozmezí
5,1419 Kč - 5,1419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    12.4 mm
  • Vnitřní výška
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    12.4 mm
Průchodky kabelové 18.3 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10160305

Cenové rozmezí
4,0359 Kč - 2,456 Kč

Skladové zásoby
33460 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    12.4 mm
  • Vnitřní výška
    18.3 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    12.4 mm
Průchodky kabelové 27.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10009758

Cenové rozmezí
13,501 Kč - 13,501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Vnitřní výška
    27.4 mm
  • Vnitřní šířka
    31.0 mm
Sedla kabelová 8.6 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10160282

Cenové rozmezí
8,7756 Kč - 8,7756 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    12.4 mm
  • Vnitřní výška
    8.6 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    12.4 mm
Sedla kabelová 31.0 mm 14.0 mm černá polyamid 6.6

10007655

Cenové rozmezí
3,6338 Kč - 3,6338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková šířka
    14.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 36.2 mm 14.0 mm černá polyamid 6.6

10007679

Cenové rozmezí
3,6338 Kč - 3,0161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková šířka
    14.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 25.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014394

Cenové rozmezí
6,4202 Kč - 4,3806 Kč

Skladové zásoby
19000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    25.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Sedla kabelová 8.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014295

Cenové rozmezí
4,5673 Kč - 3,7343 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    8.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Sedla kabelová 8.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014318

Cenové rozmezí
4,5673 Kč - 3,763 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    8.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Sedla kabelová 17.5 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014325

Cenové rozmezí
3,3177 Kč - 2,7577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    17.5 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Sedla kabelová 3.6 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014257

Cenové rozmezí
4,5673 Kč - 3,921 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Sedla kabelová 8.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014264

Cenové rozmezí
3,3177 Kč - 2,7002 Kč

Skladové zásoby
11033 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    8.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Sedla kabelová 17.5 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014332

Cenové rozmezí
4,4956 Kč - 2,7289 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    17.5 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové 3.6 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014417

Cenové rozmezí
4,5673 Kč - 3,9066 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Sedla kabelová 17.5 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014363

Cenové rozmezí
4,0503 Kč - 2,4703 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    17.5 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Sedla kabelová 17.5 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014370

Cenové rozmezí
5,7738 Kč - 3,9785 Kč

Skladové zásoby
178198 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    17.5 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Průchodky kabelové 3.6 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014400

Cenové rozmezí
3,3177 Kč - 2,7577 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Průchodky kabelové 17.5 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014448

Cenové rozmezí
3,3177 Kč - 2,7577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    17.5 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Sedla kabelová 25.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014356

Cenové rozmezí
6,4202 Kč - 4,3806 Kč

Skladové zásoby
74000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    25.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Sedla kabelová 3.6 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10014288

Cenové rozmezí
4,5673 Kč - 3,921 Kč

Skladové zásoby
45000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm