Zajištěná kabelová sedla poskytují rychlé a snadné řešení pro shromažďování a vedení kabelů a vodičů a jejich úhledné uspořádání na místě.
Horní uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Průměr otvoru | Vnitřní výška | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8546 Kč - 4,8546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 4,869 Kč - 5,9893 Kč | 11000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 2,772 Kč - 3,3177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
| 2,4703 Kč - 4,0503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 4,8833 Kč - 5,9893 Kč | 2000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 2,7433 Kč - 3,3177 Kč | 350 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 4,8977 Kč - 5,9893 Kč | 3850 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 4,8546 Kč - 5,9893 Kč | 61247 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 2,772 Kč - 3,3177 Kč | 10000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 11,7477 Kč - 11,7477 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 3,7918 Kč - 4,5673 Kč | 10000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 3,7487 Kč - 4,5673 Kč | 6000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 2,7577 Kč - 3,3177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 2,6427 Kč - 4,3806 Kč | 96000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 2,7002 Kč - 3,3177 Kč | 11033 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 2,7289 Kč - 4,4956 Kč | 2000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 2,7433 Kč - 3,3177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 2,3986 Kč - 2,6858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 3,5763 Kč - 5,6302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,9785 Kč - 4,5673 Kč | 5000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm