Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – s pantem

Skladem

Zavěšená kabelová sedla poskytují rychlé a snadné řešení pro shromažďování a vedení kabelů a vodičů a jejich úhledné uspořádání na místě.

Horní zavěšený uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.

Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA nebo nylon 6/6)
  • Barva: přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Provozní teplota: -40C až 85C

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 27
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Celková délka Vnitřní výška Velikost otvoru Celková šířka Tloušťka panelu Způsob montáže Koupit
5,4435 Kč - 5,4435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.3 mm
21.5 mm
10.0 mm
12.7 mm
4,4812 Kč - 4,4812 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.67 mm
4.83 mm
1.57 mm
11,9958 Kč - 12,2441 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
19.0 mm
11.0 mm
12.0 mm
5,3717 Kč - 5,3717 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.7 mm
16.0 mm
4.8 mm
12.7 mm
14,3123 Kč - 14,6018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.7 mm
16.0 mm
4.8 mm
12.7 mm
25,7957 Kč - 25,7957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.3 mm
21.5 mm
10.0 mm
12.7 mm
3,8205 Kč - 4,7684 Kč 700 Skladem
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.57 mm
2,456 Kč - 3,0018 Kč 16000 Skladem
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
1,9676 Kč - 2,3842 Kč 18000 Skladem
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.57 mm
1,9676 Kč - 2,3842 Kč 2050 Skladem
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
2,4703 Kč - 3,0018 Kč 23000 Skladem
10.7 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
1,9533 Kč - 2,3842 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
4,4668 Kč - 5,5009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.57 mm
4,6392 Kč - 4,6392 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.3 mm
5.5 mm
1.65 mm
2,4847 Kč - 3,0018 Kč 8500 Skladem
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.57 mm
1,9676 Kč - 2,3842 Kč 78000 Skladem
10.7 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
1,9676 Kč - 2,3986 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.7 mm
9.1 mm
16.8 mm
0.8 - 1.6 mm
1,9676 Kč - 2,3842 Kč 211971 Skladem
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.57 mm
2,6427 Kč - 3,0018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
2,4703 Kč - 3,0018 Kč 2000 Skladem
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
  • z/ze 2
Průchodky kabelové 10.0 mm 16.3 mm polyamid 6.6

10038109

Cenové rozmezí
5,4435 Kč - 5,4435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Celková výška
    14.7 mm
  • Vnitřní výška
    10.0 mm
  • Vnitřní šířka
    16.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 4.83 mm 10.67 mm polyamid 6.6

10178362

Cenové rozmezí
4,4812 Kč - 4,4812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní výška
    4.83 mm
  • Vnitřní šířka
    10.67 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Sedla kabelová 11.0 mm 12.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10038123

Cenové rozmezí
12,2441 Kč - 11,9958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Celková výška
    17.5 mm
  • Vnitřní výška
    11.0 mm
  • Vnitřní šířka
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 4.8 mm 10.7 mm polyamid 6.6

10038086

Cenové rozmezí
5,3717 Kč - 5,3717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Celková výška
    9.6 mm
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    10.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 4.8 mm 10.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10038093

Cenové rozmezí
14,6018 Kč - 14,3123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Celková výška
    10.4 mm
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    10.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 10.0 mm 16.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10038116

Cenové rozmezí
25,7957 Kč - 25,7957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Celková výška
    15.5 mm
  • Vnitřní výška
    10.0 mm
  • Vnitřní šířka
    16.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 14.1 mm 16.3 mm přírodní polyamid 6.6

10037935

Cenové rozmezí
4,7684 Kč - 3,8205 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    22.4 mm
  • Vnitřní výška
    14.1 mm
  • Vnitřní šířka
    16.3 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 3.4 mm 13.5 mm přírodní polyamid 6.6

10037898

Cenové rozmezí
3,0018 Kč - 2,456 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    19.6 mm
  • Vnitřní výška
    3.4 mm
  • Vnitřní šířka
    13.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 14.1 mm 16.3 mm přírodní polyamid 6.6

10037928

Cenové rozmezí
2,3842 Kč - 1,9676 Kč

Skladové zásoby
18000 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    22.4 mm
  • Vnitřní výška
    14.1 mm
  • Vnitřní šířka
    16.3 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 3.4 mm 13.5 mm přírodní polyamid 6.6

10037881

Cenové rozmezí
2,3842 Kč - 1,9676 Kč

Skladové zásoby
2050 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    19.6 mm
  • Vnitřní výška
    3.4 mm
  • Vnitřní šířka
    13.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 8.8 mm 10.7 mm přírodní polyamid 6.6

10037850

Cenové rozmezí
3,0018 Kč - 2,4703 Kč

Skladové zásoby
23000 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    16.8 mm
  • Vnitřní výška
    8.8 mm
  • Vnitřní šířka
    10.7 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 3.4 mm 13.5 mm přírodní polyamid 6.6

10037966

Cenové rozmezí
2,3842 Kč - 1,9533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    19.6 mm
  • Vnitřní výška
    3.4 mm
  • Vnitřní šířka
    13.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 21.7 mm 18.0 mm přírodní polyamid 6.6

10037959

Cenové rozmezí
5,5009 Kč - 4,4668 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    24.1 mm
  • Vnitřní výška
    21.7 mm
  • Vnitřní šířka
    18.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 5.5 mm 10.3 mm polyamid 6.6

10037836

Cenové rozmezí
4,6392 Kč - 4,6392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní výška
    5.5 mm
  • Vnitřní šířka
    10.3 mm
  • Tloušťka panelu
    1.65 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Sedla kabelová 10.0 mm 16.3 mm přírodní polyamid 6.6

10037911

Cenové rozmezí
3,0018 Kč - 2,4847 Kč

Skladové zásoby
8500 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    22.4 mm
  • Vnitřní výška
    10.0 mm
  • Vnitřní šířka
    16.3 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 8.8 mm 10.7 mm přírodní polyamid 6.6

10037843

Cenové rozmezí
2,3842 Kč - 1,9676 Kč

Skladové zásoby
78000 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    16.8 mm
  • Vnitřní výška
    8.8 mm
  • Vnitřní šířka
    10.7 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 9.1 mm 10.7 mm polyamid 6.6

10037980

Cenové rozmezí
2,3986 Kč - 1,9676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    16.8 mm
  • Vnitřní výška
    9.1 mm
  • Vnitřní šířka
    10.7 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 10.0 mm 16.3 mm přírodní polyamid 6.6

10037904

Cenové rozmezí
2,3842 Kč - 1,9676 Kč

Skladové zásoby
211971 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    22.4 mm
  • Vnitřní výška
    10.0 mm
  • Vnitřní šířka
    16.3 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 3.4 mm 13.5 mm přírodní polyamid 6.6

10037973

Cenové rozmezí
3,0018 Kč - 2,6427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    19.6 mm
  • Vnitřní výška
    3.4 mm
  • Vnitřní šířka
    13.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 4.8 mm 10.7 mm přírodní polyamid 6.6

10037874

Cenové rozmezí
3,0018 Kč - 2,4703 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    16.8 mm
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    10.7 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid