Menu Vyhledávání

Sedla kabelová 3.4 mm 13.5 mm přírodní polyamid 6.6

Toto kabelové sedlo se zajišťovacím závěsem se zacvakne do otvoru. Je vyrobeno z přírodního polyamidu třídy UL.
Nové objednací číslo:

10037881

Staré objednací číslo:

WSLT-02-1-01

2050 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 19999 2,3842 Kč
20000 + 1,9676 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 384,20 Kč

1000 x 2,3842 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková šířka 19.6 mm
Vnitřní výška 3.4 mm
Vnitřní šířka 13.5 mm
Tloušťka panelu 1.57 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Barva přírodní
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás