Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – s pantem

Skladem

Zavěšená kabelová sedla poskytují rychlé a snadné řešení pro shromažďování a vedení kabelů a vodičů a jejich úhledné uspořádání na místě.

Horní zavěšený uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.

Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA nebo nylon 6/6)
  • Barva: přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Provozní teplota: -40C až 85C

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 27
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Celková délka Vnitřní výška Velikost otvoru Celková šířka Tloušťka panelu Způsob montáže Koupit
9,9678 Kč - 11,0881 Kč 1630 Skladem
11.2 mm
19.1 mm
11.2 mm
20.0 mm
samolepicí
1,982 Kč - 2,3986 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
0.8 - 1.6 mm
1,9676 Kč - 2,3842 Kč 36000 Skladem
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.57 mm
1,9676 Kč - 2,3842 Kč 207971 Skladem
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.57 mm
2,6427 Kč - 3,0018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
2,4703 Kč - 3,0018 Kč 11000 Skladem
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
3,8205 Kč - 4,7684 Kč 700 Skladem
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.57 mm
2,456 Kč - 3,0018 Kč 16000 Skladem
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
1,9676 Kč - 2,3842 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
1,982 Kč - 2,3986 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
0.8 - 1.6 mm
1,9676 Kč - 2,3986 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
0.8 - 1.6 mm
1,982 Kč - 2,3986 Kč 17000 Skladem
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
0.8 - 1.6 mm
25,7957 Kč - 25,7957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.3 mm
21.5 mm
10.0 mm
12.7 mm
2,4703 Kč - 3,0018 Kč 23000 Skladem
10.7 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
1,9676 Kč - 2,3986 Kč 8000 Skladem
10.7 mm
9.1 mm
16.8 mm
0.8 - 1.6 mm
1,9533 Kč - 2,3842 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
4,6392 Kč - 4,6392 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.3 mm
5.5 mm
1.65 mm
1,9676 Kč - 2,3842 Kč 16000 Skladem
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.57 mm
4,4668 Kč - 5,5009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.57 mm
2,4847 Kč - 3,0018 Kč 8500 Skladem
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.57 mm
  • z/ze 2
Průchodky kabelové Lepidlo 11.2 mm 11.2 mm polyamid

10245972

Cenové rozmezí
11,0881 Kč - 9,9678 Kč

Skladové zásoby
1630 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Celková výška
    19.8 mm
  • Vnitřní výška
    11.2 mm
  • Vnitřní šířka
    11.2 mm
  • Typ sedla
    Lepidlo
Průchodky kabelové 14.1 mm 16.3 mm polyamid 6.6

10038055

Cenové rozmezí
2,3986 Kč - 1,982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    22.4 mm
  • Vnitřní výška
    14.1 mm
  • Vnitřní šířka
    16.3 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 21.7 mm 18.0 mm přírodní polyamid 6.6

10037942

Cenové rozmezí
2,3842 Kč - 1,9676 Kč

Skladové zásoby
36000 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    24.1 mm
  • Vnitřní výška
    21.7 mm
  • Vnitřní šířka
    18.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 10.0 mm 16.3 mm přírodní polyamid 6.6

10037904

Cenové rozmezí
2,3842 Kč - 1,9676 Kč

Skladové zásoby
207971 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    22.4 mm
  • Vnitřní výška
    10.0 mm
  • Vnitřní šířka
    16.3 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 3.4 mm 13.5 mm přírodní polyamid 6.6

10037973

Cenové rozmezí
3,0018 Kč - 2,6427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    19.6 mm
  • Vnitřní výška
    3.4 mm
  • Vnitřní šířka
    13.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 4.8 mm 10.7 mm přírodní polyamid 6.6

10037874

Cenové rozmezí
3,0018 Kč - 2,4703 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    16.8 mm
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    10.7 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 14.1 mm 16.3 mm přírodní polyamid 6.6

10037935

Cenové rozmezí
4,7684 Kč - 3,8205 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    22.4 mm
  • Vnitřní výška
    14.1 mm
  • Vnitřní šířka
    16.3 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 3.4 mm 13.5 mm přírodní polyamid 6.6

10037898

Cenové rozmezí
3,0018 Kč - 2,456 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    19.6 mm
  • Vnitřní výška
    3.4 mm
  • Vnitřní šířka
    13.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 4.8 mm 10.7 mm přírodní polyamid 6.6

10037867

Cenové rozmezí
2,3842 Kč - 1,9676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    16.8 mm
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    10.7 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 21.7 mm 18.0 mm polyamid 6.6

10038079

Cenové rozmezí
2,3986 Kč - 1,982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    24.1 mm
  • Vnitřní výška
    21.7 mm
  • Vnitřní šířka
    18.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 4.8 mm 10.7 mm polyamid 6.6

10038000

Cenové rozmezí
2,3986 Kč - 1,9676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    16.8 mm
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    10.7 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 10.0 mm 16.3 mm polyamid 6.6

10038031

Cenové rozmezí
2,3986 Kč - 1,982 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    22.4 mm
  • Vnitřní výška
    10.0 mm
  • Vnitřní šířka
    16.3 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 10.0 mm 16.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10038116

Cenové rozmezí
25,7957 Kč - 25,7957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Celková výška
    15.5 mm
  • Vnitřní výška
    10.0 mm
  • Vnitřní šířka
    16.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 8.8 mm 10.7 mm přírodní polyamid 6.6

10037850

Cenové rozmezí
3,0018 Kč - 2,4703 Kč

Skladové zásoby
23000 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    16.8 mm
  • Vnitřní výška
    8.8 mm
  • Vnitřní šířka
    10.7 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 9.1 mm 10.7 mm polyamid 6.6

10037980

Cenové rozmezí
2,3986 Kč - 1,9676 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    16.8 mm
  • Vnitřní výška
    9.1 mm
  • Vnitřní šířka
    10.7 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 3.4 mm 13.5 mm přírodní polyamid 6.6

10037966

Cenové rozmezí
2,3842 Kč - 1,9533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    19.6 mm
  • Vnitřní výška
    3.4 mm
  • Vnitřní šířka
    13.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 5.5 mm 10.3 mm polyamid 6.6

10037836

Cenové rozmezí
4,6392 Kč - 4,6392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní výška
    5.5 mm
  • Vnitřní šířka
    10.3 mm
  • Tloušťka panelu
    1.65 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Sedla kabelová 14.1 mm 16.3 mm přírodní polyamid 6.6

10037928

Cenové rozmezí
2,3842 Kč - 1,9676 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    22.4 mm
  • Vnitřní výška
    14.1 mm
  • Vnitřní šířka
    16.3 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 21.7 mm 18.0 mm přírodní polyamid 6.6

10037959

Cenové rozmezí
5,5009 Kč - 4,4668 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    24.1 mm
  • Vnitřní výška
    21.7 mm
  • Vnitřní šířka
    18.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 10.0 mm 16.3 mm přírodní polyamid 6.6

10037911

Cenové rozmezí
3,0018 Kč - 2,4847 Kč

Skladové zásoby
8500 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    22.4 mm
  • Vnitřní výška
    10.0 mm
  • Vnitřní šířka
    16.3 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid