Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 14.1 mm 16.3 mm polyamid 6.6

This Wire Saddle with its hinged locking top is quarter turn mounted, it is removable and easily snap locks into a custom hole. It is made is from natural UL rated nylon.
Nové objednací číslo:

10038055

Staré objednací číslo:

WSLT-9-03-2-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,3986 Kč
5000 + 1,982 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 398,60 Kč

1000 x 2,3986 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková šířka 22.4 mm
Vnitřní výška 14.1 mm
Vnitřní šířka 16.3 mm
Tloušťka panelu 0.8 - 1.6 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Barva přírodní
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás