Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – mini

Skladem

Kabelová mini sedla se primárně používají ke shromažďování a vedení kabelů pro elektronické aplikace. Kabelová sedla udržují součástky uspořádané a odstraňují chaos. Pomáhají také zajistit snadný přístup ke kabelům pro další montáž nebo opravu.

Náš sortiment zahrnuje kabelová sedla se zajištěným i nezajištěným vrškem, varianty se samolepicí základnou, stejně jako sedla s bočním vstupem, slepým otvorem a distanční kabelová sedla. Možnosti montáže zahrnují nástrčná a šroubovací sedla.

Menší velikost těchto kabelových sedel je činí užitečnými pro aplikace v omezeném prostoru.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA)
  • Barva: přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2


Produktová řada: SR2104

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 96
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Uchycení Vnitřní výška Tloušťka spínaného materiálu Koupit
2,5278 Kč - 3,0736 Kč 13500 Skladem
6.7 mm
montáž zatlačením
2.9 mm
7,8995 Kč - 7,8995 Kč 70 Skladem
12.5 mm
montáž zatlačením
2.8 mm
1,7092 Kč - 2,815 Kč 6000 Skladem
4.3 mm
1.8 mm
montáž zatlačením
3.0 mm
6,5494 Kč - 6,5494 Kč 29000 Skladem
4.3 mm
montáž zatlačením
8.5 mm
0,9895 Kč - 1,7809 Kč 100 Skladem
4.8 mm
montáž zatlačením
2.9 mm
5,3717 Kč - 6,5494 Kč 533500 Skladem
4.4 mm
4.4 mm
3.0 mm
4,2801 Kč - 5,0987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.6 mm
4.8 mm
Lepidlo
2.8 mm
3,3321 Kč - 3,3321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
montáž zatlačením
2.9 mm
3,0736 Kč - 3,0736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
montáž zatlačením
0.9 mm
4,0934 Kč - 5,0987 Kč 3000 Skladem
8.9 mm
9.1 mm
Lepidlo
7.6 mm
6,9516 Kč - 8,5602 Kč 7000 Skladem
8.3 mm
montáž zatlačením
2.8 mm
3,3321 Kč - 3,3321 Kč 800 Skladem
4.8 mm
montáž zatlačením
0.9 mm
6,5494 Kč - 6,5494 Kč 54000 Skladem
4.3 mm
montáž zatlačením
8.5 mm
18,5855 Kč - 18,5855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
2.6 mm
5,4866 Kč - 5,4866 Kč 1215000 Skladem
4.3 mm
montáž zatlačením
3.0 mm
5,0987 Kč - 5,0987 Kč 32700 Skladem
7.9 mm
8.0 mm
Lepidlo
4.1 mm
3,0736 Kč - 3,0736 Kč 12000 Skladem
6.7 mm
montáž zatlačením
2.9 mm
3,3321 Kč - 3,3321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
montáž zatlačením
0.9 mm
5,6014 Kč - 5,6014 Kč 9000 Skladem
8.3 mm
montáž zatlačením
2.8 mm
6,6069 Kč - 7,957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.9 mm
9.1 mm
Lepidlo
6.1 mm
  • z/ze 5
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.9 mm 6.7 mm polyamid 6.6

10019290

Cenové rozmezí
3,0736 Kč - 2,5278 Kč

Skladové zásoby
13500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.9 mm
  • Vnitřní šířka
    6.7 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.8 mm 12.5 mm polyamid 6.6

10014738

Cenové rozmezí
7,8995 Kč - 7,8995 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
  • Vnitřní šířka
    12.5 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 3.0 mm 4.3 mm polyamid 6.6

10019412

Cenové rozmezí
2,815 Kč - 1,7092 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    1.8 mm
  • Hloubka
    2 mm
Průchodky kabelové 4.3 mm 6.9 mm polyamid 6.6

10018644

Cenové rozmezí
6,5494 Kč - 6,5494 Kč

Skladové zásoby
29000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    8.5 mm
  • Vnitřní šířka
    4.3 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.9 mm 4.8 mm polyamid 6.6

10019245

Cenové rozmezí
1,7809 Kč - 0,9895 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.9 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Průchodky kabelové 4.4 mm 4.4 mm 6.9 mm polyamid 6.6

10018651

Cenové rozmezí
6,5494 Kč - 5,3717 Kč

Skladové zásoby
533500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    4.4 mm
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
  • Vnitřní šířka
    4.4 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 2.8 mm 4.6 mm polyamid

10019030

Cenové rozmezí
5,0987 Kč - 4,2801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.9 mm 6.7 mm polyamid 6.6

10019283

Cenové rozmezí
3,3321 Kč - 3,3321 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.9 mm
  • Vnitřní šířka
    6.7 mm
Průchodky kabelové 4.8 mm 7.0 mm polyamid 6.6

10019214

Cenové rozmezí
3,0736 Kč - 3,0736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    0.9 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 7.6 mm 8.9 mm polyamid

10019115

Cenové rozmezí
5,0987 Kč - 4,0934 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    9.1 mm
  • Vnitřní výška
    7.6 mm
Průchodky kabelové 8.3 mm 9.5 mm polyamid 6.6

10014721

Cenové rozmezí
8,5602 Kč - 6,9516 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
  • Vnitřní šířka
    8.3 mm
Průchodky kabelové 4.8 mm 7.0 mm polyamid 6.6

10019238

Cenové rozmezí
3,3321 Kč - 3,3321 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    0.9 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Průchodky kabelové 4.3 mm 6.9 mm polyamid 6.6

10018637

Cenové rozmezí
6,5494 Kč - 6,5494 Kč

Skladové zásoby
54000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    8.5 mm
  • Vnitřní šířka
    4.3 mm
Sedla kabelová 7.1 mm 6.4 mm přírodní polyamid 6.6

10019344

Cenové rozmezí
18,5855 Kč - 18,5855 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.6 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
  • Celková šířka
    8.9 mm
Průchodky kabelové 4.3 mm 6.9 mm polyamid 6.6

10018613

Cenové rozmezí
5,4866 Kč - 5,4866 Kč

Skladové zásoby
1215000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
  • Vnitřní šířka
    4.3 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 4.1 mm 7.9 mm polyamid

10019078

Cenové rozmezí
5,0987 Kč - 5,0987 Kč

Skladové zásoby
32700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Vnitřní výška
    4.1 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.9 mm 6.7 mm polyamid 6.6

10019276

Cenové rozmezí
3,0736 Kč - 3,0736 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.9 mm
  • Vnitřní šířka
    6.7 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 0.9 mm 4.8 mm polyamid 6.6

10110959

Cenové rozmezí
3,3321 Kč - 3,3321 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    0.9 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Průchodky kabelové 8.3 mm 9.5 mm polyamid 6.6

10014714

Cenové rozmezí
5,6014 Kč - 5,6014 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
  • Vnitřní šířka
    8.3 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 6.1 mm 8.9 mm polyamid

10019108

Cenové rozmezí
7,957 Kč - 6,6069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    9.1 mm
  • Vnitřní výška
    6.1 mm