Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – mini

Skladem

Kabelová mini sedla se primárně používají ke shromažďování a vedení kabelů pro elektronické aplikace. Kabelová sedla udržují součástky uspořádané a odstraňují chaos. Pomáhají také zajistit snadný přístup ke kabelům pro další montáž nebo opravu.

Náš sortiment zahrnuje kabelová sedla se zajištěným i nezajištěným vrškem, varianty se samolepicí základnou, stejně jako sedla s bočním vstupem, slepým otvorem a distanční kabelová sedla. Možnosti montáže zahrnují nástrčná a šroubovací sedla.

Menší velikost těchto kabelových sedel je činí užitečnými pro aplikace v omezeném prostoru.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA)
  • Barva: přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2


Produktová řada: SR2104

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 96
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Uchycení Vnitřní výška Tloušťka spínaného materiálu Koupit
2,7289 Kč - 3,1597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
montáž zatlačením
3.9 mm
3,1597 Kč - 3,1597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.1 mm
montáž zatlačením
7.7 mm
2,9013 Kč - 2,9013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.4 mm
montáž zatlačením
3.5 mm
2,6427 Kč - 2,6427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
montáž zatlačením
3.9 mm
2,6427 Kč - 2,6427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.1 mm
montáž zatlačením
7.7 mm
4,0503 Kč - 4,9695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
montáž zatlačením
6,2335 Kč - 7,6698 Kč 9000 Skladem
montáž zatlačením
6,4489 Kč - 8,0145 Kč 4000 Skladem
4.8 mm
montáž zatlačením
2.6 mm
6,2335 Kč - 7,6698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
montáž zatlačením
9,4221 Kč - 9,4221 Kč 18042 Skladem
4.3 mm
montáž zatlačením
4.1 mm
33,7384 Kč - 33,7384 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
6,2478 Kč - 7,6698 Kč 1263 Skladem
montáž zatlačením
2,6427 Kč - 2,6427 Kč 800 Skladem
6.6 mm
montáž zatlačením
3.0 mm
2,7002 Kč - 3,3321 Kč 1000 Skladem
9.1 mm
montáž zatlačením
6.0 mm
3,3321 Kč - 3,3321 Kč 1600 Skladem
8.1 mm
montáž zatlačením
3.9 mm
3,3321 Kč - 3,3321 Kč 1000 Skladem
8.1 mm
montáž zatlačením
3.9 mm
2,6139 Kč - 3,1597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.1 mm
montáž zatlačením
7.7 mm
6,2047 Kč - 7,6698 Kč 9000 Skladem
montáž zatlačením
8,0862 Kč - 8,0862 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.3 mm
montáž zatlačením
4.1 mm
4,9551 Kč - 6,1472 Kč 1500 Skladem
4.8 mm
montáž zatlačením
2.6 mm
  • z/ze 5
Průchodky kabelové 8.1 mm 10.8 mm polyamid 6.6

10018866

Cenové rozmezí
3,1597 Kč - 2,7289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.9 mm
  • Vnitřní šířka
    8.1 mm
Průchodky kabelové 9.1 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10018903

Cenové rozmezí
3,1597 Kč - 3,1597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    7.7 mm
  • Vnitřní šířka
    9.1 mm
Průchodky kabelové 7.4 mm 9.4 mm polyamid 6.6

10019009

Cenové rozmezí
2,9013 Kč - 2,9013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.5 mm
  • Vnitřní šířka
    7.4 mm
Průchodky kabelové 8.1 mm 10.8 mm polyamid 6.6

10018927

Cenové rozmezí
2,6427 Kč - 2,6427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.9 mm
  • Vnitřní šířka
    8.1 mm
Průchodky kabelové 9.1 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10018965

Cenové rozmezí
2,6427 Kč - 2,6427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    7.7 mm
  • Vnitřní šířka
    9.1 mm
Sedla kabelová 3.8 mm 9.1 mm přírodní polyamid 6.6

10019177

Cenové rozmezí
4,9695 Kč - 4,0503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
  • Celková šířka
    9.1 mm
Sedla kabelová 3.8 mm 9.1 mm přírodní polyamid 6.6

10019207

Cenové rozmezí
7,6698 Kč - 6,2335 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
  • Celková šířka
    9.1 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.6 mm 4.8 mm polyamid 6.6

10019368

Cenové rozmezí
8,0145 Kč - 6,4489 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.6 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Sedla kabelová 3.8 mm 9.1 mm přírodní polyamid 6.6

10019160

Cenové rozmezí
7,6698 Kč - 6,2335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková šířka
    9.1 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 4.1 mm 4.3 mm polyamid 6.6

10026526

Cenové rozmezí
9,4221 Kč - 9,4221 Kč

Skladové zásoby
18042 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    4.1 mm
  • Vnitřní šířka
    4.3 mm
Sedla kabelová 6.8 mm 9.5 mm přírodní polyamid 6.6

10110812

Cenové rozmezí
33,7384 Kč - 33,7384 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ sedla
    Mini
  • Vnitřní šířka
    7.1 mm
  • Celková šířka
    9.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 3.8 mm 9.1 mm přírodní polyamid 6.6

10019184

Cenové rozmezí
7,6698 Kč - 6,2478 Kč

Skladové zásoby
1263 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
  • Celková šířka
    9.1 mm
Průchodky kabelové 6.6 mm 9.1 mm polyamid 6.6

10018675

Cenové rozmezí
2,6427 Kč - 2,6427 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
  • Vnitřní šířka
    6.6 mm
Průchodky kabelové 9.1 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10018958

Cenové rozmezí
3,3321 Kč - 2,7002 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    6.0 mm
  • Vnitřní šířka
    9.1 mm
Průchodky kabelové 8.1 mm 10.8 mm polyamid 6.6

10018934

Cenové rozmezí
3,3321 Kč - 3,3321 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.9 mm
  • Vnitřní šířka
    8.1 mm
Průchodky kabelové 8.1 mm 10.8 mm polyamid 6.6

10018996

Cenové rozmezí
3,3321 Kč - 3,3321 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.9 mm
  • Vnitřní šířka
    8.1 mm
Průchodky kabelové 9.1 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10018910

Cenové rozmezí
3,1597 Kč - 2,6139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    7.7 mm
  • Vnitřní šířka
    9.1 mm
Sedla kabelová 3.8 mm 9.1 mm přírodní polyamid 6.6

10019146

Cenové rozmezí
7,6698 Kč - 6,2047 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková šířka
    9.1 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 4.1 mm 4.3 mm polyamid 6.6

10171943

Cenové rozmezí
8,0862 Kč - 8,0862 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    4.1 mm
  • Vnitřní šířka
    4.3 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.6 mm 4.8 mm polyamid 6.6

10019313

Cenové rozmezí
6,1472 Kč - 4,9551 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.6 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm