Kabelová mini sedla se primárně používají ke shromažďování a vedení kabelů pro elektronické aplikace. Kabelová sedla udržují součástky uspořádané a odstraňují chaos. Pomáhají také zajistit snadný přístup ke kabelům pro další montáž nebo opravu.
Náš sortiment zahrnuje kabelová sedla se zajištěným i nezajištěným vrškem, varianty se samolepicí základnou, stejně jako sedla s bočním vstupem, slepým otvorem a distanční kabelová sedla. Možnosti montáže zahrnují nástrčná a šroubovací sedla.
Menší velikost těchto kabelových sedel je činí užitečnými pro aplikace v omezeném prostoru.
Produktová řada: SR2104
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Průměr otvoru | Uchycení | Vnitřní výška | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3286 Kč - 6,5494 Kč | 7000 Skladem |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
montáž zatlačením
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,0736 Kč - 3,0736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 5,6014 Kč - 5,6014 Kč | 9000 Skladem |
0.327 in
8.3 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 2,912 Kč - 3,0982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Lepidlo
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 6,5494 Kč - 6,5494 Kč | 29000 Skladem |
0.169 in
4.3 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 3,3321 Kč - 3,3321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 6,9516 Kč - 8,5602 Kč | 7000 Skladem |
0.327 in
8.3 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 5,212 Kč - 5,4187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,9895 Kč - 1,7809 Kč | 100 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 6,6069 Kč - 7,957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Lepidlo
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
| 2,5278 Kč - 3,0736 Kč | 13500 Skladem |
0.264 in
6.7 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 7,8995 Kč - 7,8995 Kč | 70 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 5,3717 Kč - 6,5494 Kč | 533500 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,0736 Kč - 3,0736 Kč | 12000 Skladem |
0.264 in
6.7 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 1,9088 Kč - 2,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 10,7003 Kč - 10,7003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Lepidlo
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 3,3321 Kč - 3,3321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 2,4901 Kč - 2,6474 Kč | 700 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Lepidlo
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,0736 Kč - 3,0736 Kč | 1000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 1,7092 Kč - 2,815 Kč | 6000 Skladem |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
montáž zatlačením
|
0.118 in
3.0 mm