Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – mini

Skladem

Kabelová mini sedla se primárně používají ke shromažďování a vedení kabelů pro elektronické aplikace. Kabelová sedla udržují součástky uspořádané a odstraňují chaos. Pomáhají také zajistit snadný přístup ke kabelům pro další montáž nebo opravu.

Náš sortiment zahrnuje kabelová sedla se zajištěným i nezajištěným vrškem, varianty se samolepicí základnou, stejně jako sedla s bočním vstupem, slepým otvorem a distanční kabelová sedla. Možnosti montáže zahrnují nástrčná a šroubovací sedla.

Menší velikost těchto kabelových sedel je činí užitečnými pro aplikace v omezeném prostoru.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA)
  • Barva: přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2


Produktová řada: SR2104

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 96
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Uchycení Vnitřní výška Tloušťka spínaného materiálu Koupit
4,9502 Kč - 4,9502 Kč 33700 Skladem
7.9 mm
8.0 mm
Lepidlo
4.1 mm
2,9841 Kč - 2,9841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
montáž zatlačením
0.9 mm
1,8532 Kč - 1,9747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
montáž zatlačením
2.9 mm
5,1594 Kč - 6,3586 Kč 18000 Skladem
4.3 mm
montáž zatlačením
3.0 mm
3,2351 Kč - 3,2351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
montáž zatlačením
2.9 mm
18,0442 Kč - 18,0442 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
2.6 mm
1,6594 Kč - 2,733 Kč 30000 Skladem
4.3 mm
1.8 mm
montáž zatlačením
3.0 mm
6,3586 Kč - 6,3586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.3 mm
montáž zatlačením
8.5 mm
3,2351 Kč - 3,2351 Kč 800 Skladem
4.8 mm
montáž zatlačením
0.9 mm
3,2351 Kč - 3,2351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
montáž zatlačením
2.9 mm
5,3268 Kč - 5,3268 Kč 1601000 Skladem
4.3 mm
montáž zatlačením
3.0 mm
6,3586 Kč - 6,3586 Kč 8000 Skladem
4.3 mm
montáž zatlačením
8.5 mm
2,6216 Kč - 3,2351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
montáž zatlačením
2.9 mm
5,1734 Kč - 6,3586 Kč 7000 Skladem
4.3 mm
1.8 mm
montáž zatlačením
3.0 mm
5,7451 Kč - 7,1395 Kč 2634 Skladem
4.4 mm
4.4 mm
Lepidlo
3.0 mm
6,3866 Kč - 7,7252 Kč 2000 Skladem
4.6 mm
4.8 mm
Lepidlo
2.8 mm
5,4383 Kč - 5,4383 Kč 16000 Skladem
8.3 mm
montáž zatlačením
2.8 mm
2,8272 Kč - 3,0079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.6 mm
4.8 mm
Lepidlo
1.0 mm
2,4176 Kč - 2,5703 Kč 700 Skladem
6.4 mm
6.6 mm
Lepidlo
3.0 mm
6,4144 Kč - 7,7252 Kč 1000 Skladem
8.9 mm
9.1 mm
Lepidlo
6.1 mm
  • z/ze 5
Průchodky kabelové Lepidlo 4.1 mm 7.9 mm polyamid

10019078

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
33700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Vnitřní výška
    4.1 mm
Průchodky kabelové 4.8 mm 7.0 mm polyamid 6.6

10019214

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    0.9 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.9 mm 4.8 mm polyamid 6.6

10479766

Cenové rozmezí
1,9747 Kč - 1,8532 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.9 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Průchodky kabelové 4.3 mm 6.9 mm polyamid 6.6

10018620

Cenové rozmezí
6,3586 Kč - 5,1594 Kč

Skladové zásoby
18000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
  • Vnitřní šířka
    4.3 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.9 mm 6.7 mm polyamid 6.6

10019283

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.9 mm
  • Vnitřní šířka
    6.7 mm
Sedla kabelová 7.1 mm 6.4 mm přírodní polyamid 6.6

10019344

Cenové rozmezí
18,0442 Kč - 18,0442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.6 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
  • Celková šířka
    8.9 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 3.0 mm 4.3 mm polyamid 6.6

10019412

Cenové rozmezí
2,733 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
30000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    1.8 mm
  • Hloubka
    2 mm
Průchodky kabelové 4.3 mm 6.9 mm polyamid 6.6

10018644

Cenové rozmezí
6,3586 Kč - 6,3586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    8.5 mm
  • Vnitřní šířka
    4.3 mm
Průchodky kabelové 4.8 mm 7.0 mm polyamid 6.6

10019238

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    0.9 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.9 mm 4.8 mm polyamid 6.6

10019269

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.9 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Průchodky kabelové 4.3 mm 6.9 mm polyamid 6.6

10018613

Cenové rozmezí
5,3268 Kč - 5,3268 Kč

Skladové zásoby
1601000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
  • Vnitřní šířka
    4.3 mm
Průchodky kabelové 4.3 mm 6.9 mm polyamid 6.6

10018637

Cenové rozmezí
6,3586 Kč - 6,3586 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    8.5 mm
  • Vnitřní šířka
    4.3 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.9 mm 6.7 mm polyamid 6.6

10019306

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 2,6216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.9 mm
  • Vnitřní šířka
    6.7 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 3.0 mm 4.3 mm polyamid 6.6

10019429

Cenové rozmezí
6,3586 Kč - 5,1734 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    1.8 mm
  • Hloubka
    2 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 3.0 mm 4.4 mm polyamid

10018668

Cenové rozmezí
7,1395 Kč - 5,7451 Kč

Skladové zásoby
2634 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    4.4 mm
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 2.8 mm 4.6 mm polyamid

10019047

Cenové rozmezí
7,7252 Kč - 6,3866 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
Průchodky kabelové 8.3 mm 9.5 mm polyamid 6.6

10014714

Cenové rozmezí
5,4383 Kč - 5,4383 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
  • Vnitřní šířka
    8.3 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 1.0 mm 4.6 mm polyamid

10019023

Cenové rozmezí
3,0079 Kč - 2,8272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Vnitřní výška
    1.0 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 3.0 mm 6.4 mm polyamid

10019061

Cenové rozmezí
2,5703 Kč - 2,4176 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    6.6 mm
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 6.1 mm 8.9 mm polyamid

10019108

Cenové rozmezí
7,7252 Kč - 6,4144 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    9.1 mm
  • Vnitřní výška
    6.1 mm